Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2329 € - 0,2875 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2153 € - 0,2658 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0333 € - 0,0411 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0333 € - 0,0411 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5 x 0.45
|
0.169 in
4.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5 x 0.45
|
0.13 in
3.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5 x 0.45
|
0.563 in
14.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 2000 En stock |
M2.5 x 0.45
|
0.406 in
10.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0907 € - 0,112 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,191 € - 0,2358 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0647 € - 0,0799 € | 301 En stock |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1852 € - 0,2287 € | 488 En stock |
M8 x 1.25
|
0.134 in
3.4 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0639 € - 0,0788 € | 1000 En stock |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1907 € - 0,2354 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
0.724 in
18.4 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0426 € - 0,0525 € | 1703 En stock |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0471 € - 0,0581 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1892 € - 0,2336 € | 488 En stock |
M8 x 1.25
|
0.37 in
9.4 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2027 € - 0,2503 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2068 € - 0,2553 € | 2000 En stock |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,065 € - 0,0803 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0716 € - 0,0884 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar