Menu Search

Tornillos para máquinas - Fillister

En stock

Similares a los tornillos de cabeza plana o cabeza redonda aplanada, pero con una parte superior convexa.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
194 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0562 € - 0,0694 € 4000 En stock
M5 x 0.8
25.0 mm
Forma cruzada
0,0336 € - 0,0415 € 1000 En stock
M2 x 0.4
8.0 mm
Forma ranurada
0,0348 € - 0,0429 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2 x 0.4
20.0 mm
Forma ranurada
0,0377 € - 0,0465 € 1000 En stock
M4 x 0.7
25.0 mm
Forma cruzada
0,0596 € - 0,0736 € 2000 En stock
M5 x 0.8
6.0 mm
Forma cruzada
0,0446 € - 0,0551 € 2000 En stock
M5 x 0.8
15.0 mm
Forma cruzada
0,0345 € - 0,0426 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Forma ranurada
0,0333 € - 0,0411 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5 x 0.45
6.0 mm
Forma ranurada
0,0351 € - 0,0433 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2 x 0.4
25.0 mm
Forma ranurada
0,0339 € - 0,0419 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2 x 0.4
10.0 mm
Forma ranurada
0,033 € - 0,0407 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2 x 0.4
4.0 mm
Forma ranurada
0,0407 € - 0,0503 € 4000 En stock
M5 x 0.8
12.0 mm
Forma cruzada
0,037 € - 0,0457 € 448 En stock
M4 x 0.7
12.0 mm
Forma cruzada
0,0342 € - 0,0422 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3 x 0.5
12.0 mm
Forma ranurada
0,0429 € - 0,0529 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3 x 0.5
30.0 mm
Forma ranurada
0,0348 € - 0,0429 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
6.0 mm
Forma ranurada
0,0348 € - 0,0429 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5 x 0.45
20.0 mm
Forma ranurada
0,0336 € - 0,0415 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5 x 0.45
8.0 mm
Forma ranurada
0,0357 € - 0,0441 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Forma ranurada
0,0331 € - 0,0409 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3 x 0.5
5.0 mm
Forma ranurada
  • de 10
Tornillo Forma cruzada M5 x 0.8 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297438

Rango de precios
0,0694 € - 0,0562 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.45 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2 x 0.4 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294291

Rango de precios
0,0415 € - 0,0336 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2 x 0.4 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294338

Rango de precios
0,0429 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296882

Rango de precios
0,0465 € - 0,0377 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M5 x 0.8 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297360

Rango de precios
0,0736 € - 0,0596 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.45 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M5 x 0.8 15.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297407

Rango de precios
0,0551 € - 0,0446 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.45 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294949

Rango de precios
0,0426 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2.5 x 0.45 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294901

Rango de precios
0,0411 € - 0,0333 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294345

Rango de precios
0,0433 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294307

Rango de precios
0,0419 € - 0,0339 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2 x 0.4 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294260

Rango de precios
0,0407 € - 0,033 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297391

Rango de precios
0,0503 € - 0,0407 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.45 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M4 x 0.7 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296851

Rango de precios
0,0457 € - 0,037 €

Niveles de existencias
448 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 x 0.5 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295687

Rango de precios
0,0422 € - 0,0342 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295724

Rango de precios
0,0529 € - 0,0429 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296219

Rango de precios
0,0429 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294956

Rango de precios
0,0429 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294918

Rango de precios
0,0415 € - 0,0336 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296257

Rango de precios
0,0441 € - 0,0357 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 x 0.5 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295649

Rango de precios
0,0409 € - 0,0331 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural