Menu Search

Tornillos para máquinas - Fillister

En stock

Similares a los tornillos de cabeza plana o cabeza redonda aplanada, pero con una parte superior convexa.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
194 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
1,4617 € - 1,5392 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
60.0 mm
Forma cruzada
1,1948 € - 1,2572 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
60.0 mm
Forma cruzada
0,033 € - 0,0407 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5 x 0.45
4.0 mm
Forma cruzada
0,0382 € - 0,0472 € 650 En stock
M3 x 0.5
35.0 mm
Forma cruzada
0,0342 € - 0,0422 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2 x 0.4
12.0 mm
Forma cruzada
0,0351 € - 0,0433 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5 x 0.45
25.0 mm
Forma cruzada
0,0339 € - 0,0419 € 1896 En stock
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Forma cruzada
0,0361 € - 0,0446 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
16.0 mm
Forma cruzada
0,0422 € - 0,0521 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
7.0 mm
Forma cruzada
0,0367 € - 0,0453 € 896 En stock
M4 x 0.7
10.0 mm
Forma cruzada
0,0536 € - 0,0662 € 500 En stock
M4 x 0.7
40.0 mm
Forma cruzada
0,0407 € - 0,0503 € 4000 En stock
M5 x 0.8
12.0 mm
Forma cruzada
0,0375 € - 0,0463 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 x 0.7
20.0 mm
Forma cruzada
0,0351 € - 0,0433 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Forma cruzada
0,043 € - 0,0531 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
42.0 mm
Forma cruzada
0,0348 € - 0,0429 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3 x 0.5
20.0 mm
Forma cruzada
0,0384 € - 0,0474 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3 x 0.5
42.0 mm
Forma cruzada
0,0336 € - 0,0415 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2 x 0.4
8.0 mm
Forma cruzada
0,0348 € - 0,0429 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2 x 0.4
20.0 mm
Forma cruzada
0,0363 € - 0,0449 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
20.0 mm
Forma cruzada
  • de 10
Tornillo para máquinas - Medida de la rosca - M10, , Longitud de la rosca - 60.0 mm | 2.362 in, ,

10375341

Rango de precios
1,5392 € - 1,4617 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.5 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
Tornillo para máquinas - Medida de la rosca - M8, , Longitud de la rosca - 60.0 mm | 2.362 in, ,

10375310

Rango de precios
1,2572 € - 1,1948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M2.5 x 0.45 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294970

Rango de precios
0,0407 € - 0,033 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M3 x 0.5 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295854

Rango de precios
0,0472 € - 0,0382 €

Niveles de existencias
650 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M2 x 0.4 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294406

Rango de precios
0,0422 € - 0,0342 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295052

Rango de precios
0,0433 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295014

Rango de precios
0,0419 € - 0,0339 €

Niveles de existencias
1896 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M3.5 x 0.6 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296370

Rango de precios
0,0446 € - 0,0361 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M3.5 x 0.6 7.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296332

Rango de precios
0,0521 € - 0,0422 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M4 x 0.7 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296844

Rango de precios
0,0453 € - 0,0367 €

Niveles de existencias
896 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M4 x 0.7 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296912

Rango de precios
0,0662 € - 0,0536 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297391

Rango de precios
0,0503 € - 0,0407 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.45 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296875

Rango de precios
0,0463 € - 0,0375 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M3.5 x 0.6 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296349

Rango de precios
0,0433 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296417

Rango de precios
0,0531 € - 0,043 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    42.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295823

Rango de precios
0,0429 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M3 x 0.5 42.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295861

Rango de precios
0,0474 € - 0,0384 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    42.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M2 x 0.4 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294383

Rango de precios
0,0415 € - 0,0336 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M2 x 0.4 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294420

Rango de precios
0,0429 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296387

Rango de precios
0,0449 € - 0,0363 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Color
    Natural