Menu Search

Tornillos para máquinas - De cabeza baja

En stock

Estos tornillos de máquina están diseñados con una altura de cabeza baja con fines estéticos y para ahorrar espacio. La cabeza de perfil bajo los convierte en una opción ideal para aplicaciones con poco margen de altura. Nuestra oferta incluye opciones de cabeza baja y cabeza baja especial.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
133 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medidas de la estrella Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
31,7847 € - 33,4533 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX20
M6
40.0 mm
Forma de estrella
2,4476 € - 2,5768 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX10
M3
12.0 mm
Forma de estrella
3,244 € - 3,4142 € 25 En stock
TX10
M3
10.0 mm
Forma de estrella
3,244 € - 3,4142 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX20
M4
6.0 mm
Forma de estrella
5,7474 € - 12,6999 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX8
M3
20.0 mm
Forma de estrella
5,0762 € - 5,3428 € 75 En stock
TX10
M4
12.0 mm
Forma de estrella
6,4152 € - 6,7485 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX15
M5
8.0 mm
Forma de estrella
10,3978 € - 10,9468 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX15
M5
20.0 mm
Forma de estrella
3,1019 € - 3,2655 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX8
M3
6.0 mm
Forma de estrella
5,2698 € - 5,5475 € 25 En stock
TX20
M4
16.0 mm
Forma de estrella
3,3709 € - 3,5497 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0 mm
Forma de estrella
3,7434 € - 3,9416 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
20.0 mm
Forma de estrella
3,7434 € - 3,9416 € 25 En stock
M6
16.0 mm
Forma de estrella
  • de 7
Tornillo Forma de estrella M6 40.0 mm PPS Marrón claro

10344699

Rango de precios
33,4533 € - 31,7847 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PPS
Tornillo Forma de estrella M3 12.0 mm Reny Negro

10345283

Rango de precios
2,5768 € - 2,4476 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Reny
Tornillo Forma de estrella M3 10.0 mm PPS Marrón claro

10344187

Rango de precios
3,4142 € - 3,244 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PPS
Tornillo Forma de estrella M4 6.0 mm PPS Marrón claro

10344224

Rango de precios
3,4142 € - 3,244 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PPS
Tornillo Forma de estrella M3 20.0 mm PPS Marrón claro

10344484

Rango de precios
12,6999 € - 5,7474 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PPS
Tornillo Forma de estrella M4 12.0 mm PPS Marrón claro

10344521

Rango de precios
5,3428 € - 5,0762 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PPS
Tornillo Forma de estrella M5 8.0 mm PPS Marrón claro

10344569

Rango de precios
6,7485 € - 6,4152 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PPS
Tornillo Forma de estrella M5 20.0 mm PPS Marrón claro

10344606

Rango de precios
10,9468 € - 10,3978 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PPS
Tornillo Forma de estrella M3 6.0 mm PPS Marrón claro

10344439

Rango de precios
3,2655 € - 3,1019 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PPS
Tornillo Forma de estrella M4 16.0 mm PPS Marrón claro

10344262

Rango de precios
5,5475 € - 5,2698 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PPS
Tornillo Forma de estrella M6 10.0 mm Reny Negro

10345726

Rango de precios
3,5497 € - 3,3709 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Reny
Tornillo Forma de estrella M4 20.0 mm Reny Negro

10345634

Rango de precios
3,9416 € - 3,7434 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Reny
Tornillo Forma de estrella M6 16.0 mm Reny Negro

10345740

Rango de precios
3,9416 € - 3,7434 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Reny