Estos tornillos de máquina están diseñados con una altura de cabeza baja con fines estéticos y para ahorrar espacio. La cabeza de perfil bajo los convierte en una opción ideal para aplicaciones con poco margen de altura. Nuestra oferta incluye opciones de cabeza baja y cabeza baja especial.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medidas de la estrella | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4152 € - 6,7485 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 10,7099 € - 11,2692 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 39,9969 € - 42,0961 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 26,026 € - 27,3928 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 9,5172 € - 21,0326 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 16,5222 € - 17,3936 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 26,026 € - 27,3928 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 4,6691 € - 4,9147 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 6,2104 € - 6,5442 € | 75 En stock |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 10,7099 € - 11,2692 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 22,5384 € - 23,7229 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 4,8587 € - 5,1149 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 6,7918 € - 7,1469 € | 13 En stock |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 4,2773 € - 4,5011 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 9,5172 € - 21,0326 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 9,1258 € - 20,1674 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 22,5384 € - 23,7229 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 2,8456 € - 2,9964 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX10
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 14,1975 € - 14,9504 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 4,6539 € - 4,8995 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX10
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar