Menu Search

Tornillos para máquinas - Avellanados

En stock

Los tornillos avellanados son ideales para las aplicaciones en las que no puede quedar a la vista una cabeza que sobresalga

Código De La Serie: SR1967

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
491 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Especificaciones Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0878 € - 0,0924 € 1690 En stock
M3
Natural
NF E 25-123
PA
4.0 mm
Forma ranurada
0,1881 € - 0,198 € 7621 En stock
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
8.0 mm
Forma ranurada
0,0613 € - 0,0645 € 164 En stock
M3
Natural
NF E 25-123
PA
12.0 mm
Forma ranurada
0,0472 € - 0,0497 € 451 En stock
M4 X 0.7
Natural
NF E 25-123
PP
7.3 mm
Forma ranurada
0,0293 € - 0,0309 € 95 En stock
M4
Natural
NF E 25-123
PP
12.0 mm
Forma ranurada
0,0456 € - 0,0479 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Natural
NF E 25-123
PP
16.0 mm
Forma ranurada
0,0878 € - 0,0924 € 21104 En stock
M3
Natural
NF E 25-123
PA
6.0 mm
Forma ranurada
0,061 € - 0,0642 € 394 En stock
M3
Natural
NF E 25-123
PA
10.0 mm
Forma ranurada
0,0245 € - 0,0258 € 1508 En stock
M3
Negro
NF E 25-123
PA
12.0 mm
Forma ranurada
0,0936 € - 0,0985 € 537 En stock
M3
Natural
NF E 25-123
PP
16.0 mm
Forma ranurada
0,031 € - 0,0326 € 58 En stock
M3
Natural
NF E 25-123
PP
20.0 mm
Forma ranurada
0,0243 € - 0,0256 € 10969 En stock
M3
Negro
NF E 25-123
PA
10.0 mm
Forma ranurada
0,1948 € - 0,2051 € 87 En stock
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
12.0 mm
Forma ranurada
0,1935 € - 0,2037 € 16599 En stock
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
16.0 mm
Forma ranurada
0,0618 € - 0,0651 € 7595 En stock
M4
Natural
NF E 25-123
PA
8.0 mm
Forma ranurada
0,2464 € - 0,2593 € 500 En stock
M4
Natural
NF E 25-123
PVDF
10.0 mm
Forma ranurada
0,2098 € - 0,2208 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Natural
NF E 25-123
PVDF
12.0 mm
Forma ranurada
0,2071 € - 0,2179 € 1444 En stock
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
20.0 mm
Forma ranurada
0,0272 € - 0,0287 € 805 En stock
M4
Negro
NF E 25-123
PA
10.0 mm
Forma ranurada
10050798 0,0382 € - 0,0401 € 800 En stock
M3
Natural
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Forma ranurada
  • de 25
Tornillo Forma ranurada M3 4.0 mm PA Natural

10050668

Rango de precios
0,0924 € - 0,0878 €

Niveles de existencias
1690 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M3x0.5 mm 8.0 mm PVDF Natural

10050712

Rango de precios
0,198 € - 0,1881 €

Niveles de existencias
7621 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M3 12.0 mm PA Natural

10050750

Rango de precios
0,0645 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
164 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M4 x 0.7x0.7 mm 7.3 mm PP Natural

10050927

Rango de precios
0,0497 € - 0,0472 €

Niveles de existencias
451 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    7.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4 X 0.7
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 12.0 mm PP Natural

10050965

Rango de precios
0,0309 € - 0,0293 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 16.0 mm PP Natural

10051009

Rango de precios
0,0479 € - 0,0456 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M3 6.0 mm PA Natural

10050675

Rango de precios
0,0924 € - 0,0878 €

Niveles de existencias
21104 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M3 10.0 mm PA Natural

10050729

Rango de precios
0,0642 € - 0,061 €

Niveles de existencias
394 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M3 12.0 mm PA Negro

10050767

Rango de precios
0,0258 € - 0,0245 €

Niveles de existencias
1508 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M3 16.0 mm PP Natural

10050811

Rango de precios
0,0985 € - 0,0936 €

Niveles de existencias
537 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M3x0.5 mm 20.0 mm PP Natural

10050859

Rango de precios
0,0326 € - 0,031 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M3 10.0 mm PA Negro

10050736

Rango de precios
0,0256 € - 0,0243 €

Niveles de existencias
10969 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M3x0.5 mm 12.0 mm PVDF Natural

10050781

Rango de precios
0,2051 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
87 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M3 16.0 mm PVDF Natural

10050828

Rango de precios
0,2037 € - 0,1935 €

Niveles de existencias
16599 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 8.0 mm PA Natural

10050897

Rango de precios
0,0651 € - 0,0618 €

Niveles de existencias
7595 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 10.0 mm PVDF Natural

10050934

Rango de precios
0,2593 € - 0,2464 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 12.0 mm PVDF Natural

10050972

Rango de precios
0,2208 € - 0,2098 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF Natural

10050866

Rango de precios
0,2179 € - 0,2071 €

Niveles de existencias
1444 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4 10.0 mm PA Negro

10050910

Rango de precios
0,0287 € - 0,0272 €

Niveles de existencias
805 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M3 16.0 mm PA Natural

10050798

Rango de precios
0,0401 € - 0,0382 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado