Menu Search

Tornillos para máquinas - Avellanados

En stock

Los tornillos avellanados son ideales para las aplicaciones en las que no puede quedar a la vista una cabeza que sobresalga

Código De La Serie: SR1967

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
491 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Especificaciones Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,1291 € - 0,1359 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Blanco
ISO 2009
Acero suave
16.0 mm
Forma ranurada
0,536 € - 0,564 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Negro
UL94 HB
Reny
Forma cruzada
0,6759 € - 0,7114 € 100 En stock
M2.6
Natural
UL94 HB
Reny
Forma cruzada
2,949 € - 3,104 € 15 En stock
M3
Marrón claro
UL94 V-0
PPS
Forma cruzada
2,8456 € - 2,9964 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
UL94 HB
Reny
Forma cruzada
3,2894 € - 3,4616 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
UL94 V-0
PVDF
30.3 mm
Forma ranurada
2,9511 € - 3,1064 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
UL94 V-0
PVDF
10.0 mm
Forma ranurada
0,0909 € - 0,0957 € 500 En stock
M4
Natural
DIN 963
PP
20.0 mm
Forma ranurada
0,1637 € - 0,1724 € 200 En stock
M8
Natural
DIN 963
PP
20.0 mm
Forma ranurada
1,8684 € - 1,9652 € 50 En stock
M3
Natural
UL94 V-0
PVDF
12.0 mm
Forma ranurada
0,1057 € - 0,1114 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
DIN 963
PP
20.0 mm
Forma ranurada
0,1609 € - 0,1695 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
DIN 963
PP
10.0 mm
Forma ranurada
0,157 € - 0,1652 € 1198 En stock
M6
Natural
DIN 963
PP
30.0 mm
Forma ranurada
0,0815 € - 0,0859 € 1598 En stock
M4
Natural
DIN 963
PP
12.0 mm
Forma ranurada
1,8684 € - 1,9652 € 175 En stock
M4
Natural
UL94 V-0
PVDF
12.0 mm
Forma ranurada
0,1692 € - 0,178 € 1088 En stock
M6
Natural
DIN 963
PP
20.0 mm
Forma ranurada
0,1266 € - 0,1333 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
DIN 963
PP
30.0 mm
Forma ranurada
0,0994 € - 0,1047 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
DIN 963
PP
10.0 mm
Forma ranurada
0,1825 € - 0,1924 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
Natural
DIN 963
Nylon
4.0 mm
Forma ranurada
0,1825 € - 0,1924 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
Natural
DIN 963
Nylon
5.0 mm
Forma ranurada
  • de 25
Tornillo Forma ranurada M5 16.0 mm Acero suave Blanco

10646045

Rango de precios
0,1359 € - 0,1291 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Blanco
  • Finalizar
    Zincado
Tornillo Forma cruzada M4 Reny Negro

10587751

Rango de precios
0,564 € - 0,536 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
Tornillo Forma cruzada M2.6 Reny Natural

10342473

Rango de precios
0,7114 € - 0,6759 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M2.6
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
Tornillo Forma cruzada M3 PPS Marrón claro

10343128

Rango de precios
3,104 € - 2,949 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Marrón claro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
Tornillo Forma cruzada M6 Reny Natural

10342718

Rango de precios
2,9964 € - 2,8456 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
Tornillo Forma ranurada M5 30.3 mm PVDF Natural

10404744

Rango de precios
3,4616 € - 3,2894 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    30.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M5 10.0 mm PVDF Natural

10404713

Rango de precios
3,1064 € - 2,9511 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M4 20.0 mm PP Natural

10402160

Rango de precios
0,0957 € - 0,0909 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M8 20.0 mm PP Natural

10402313

Rango de precios
0,1724 € - 0,1637 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo para máquinas Cabeza avellanada Forma ranurada M3 12.0 mm PVDF Natural

10404621

Rango de precios
1,9652 € - 1,8684 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M5 20.0 mm PP Natural

10402207

Rango de precios
0,1114 € - 0,1057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M6 10.0 mm PP Natural

10402245

Rango de precios
0,1695 € - 0,1609 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M6 30.0 mm PP Natural

10402283

Rango de precios
0,1652 € - 0,157 €

Niveles de existencias
1198 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M4 12.0 mm PP Natural

10402146

Rango de precios
0,0859 € - 0,0815 €

Niveles de existencias
1598 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M4 12.0 mm PVDF Natural

10404676

Rango de precios
1,9652 € - 1,8684 €

Niveles de existencias
175 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M6 20.0 mm PP Natural

10402269

Rango de precios
0,178 € - 0,1692 €

Niveles de existencias
1088 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M5 30.0 mm PP Natural

10402221

Rango de precios
0,1333 € - 0,1266 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M5 10.0 mm PP Natural

10402184

Rango de precios
0,1047 € - 0,0994 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M2.5 4.0 mm Nylon Natural

10329863

Rango de precios
0,1924 € - 0,1825 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M2 5.0 mm Nylon Natural

10329801

Rango de precios
0,1924 € - 0,1825 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.2 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado