Menu Search

Tornillos para máquinas - Avellanados

En stock

Los tornillos avellanados son ideales para las aplicaciones en las que no puede quedar a la vista una cabeza que sobresalga

Código De La Serie: SR1967

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
83 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Especificaciones Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0387 € - 0,0407 € 500 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
5.5 mm
Forma ranurada
0,2193 € - 0,2307 € 500 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
PA
60.0 mm
Forma ranurada
0,1597 € - 0,1681 € 850 En stock
M5
Natural
Nylon
10.0 mm
Forma ranurada
0,0942 € - 0,0993 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
Nylon
30.0 mm
Forma ranurada
0,1033 € - 0,1089 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Blanco
DIN 963
Acero suave
10.0 mm
Forma ranurada
0,1691 € - 0,1781 € 1088 En stock
M5
Natural
PA
25.0 mm
Forma ranurada
0,1175 € - 0,124 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Blanco
DIN 963
Acero suave
20.0 mm
Forma ranurada
4,3054 € - 4,5309 € 100 En stock
M5
Marrón claro
UL94 V-0
PEEK
Forma cruzada
5,0593 € - 5,3281 € 206 En stock
M5
Marrón claro
UL94 V-0
PEEK
Forma cruzada
0,0285 € - 0,03 € 154 En stock
M5
Negro
NF E 25-123
Nylon 6/6
7.3 mm
Forma ranurada
0,1171 € - 0,1232 € 6877 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Forma ranurada
0,1041 € - 0,1095 € 9723 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Forma ranurada
0,0798 € - 0,084 € 21414 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
PP
37.3 mm
Forma ranurada
0,0429 € - 0,0452 € 288 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
7.3 mm
Forma ranurada
0,0668 € - 0,0703 € 90 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
9.3 mm
Forma ranurada
0,2895 € - 0,3045 € 439 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
PVDF
13.3 mm
Forma ranurada
0,0574 € - 0,0605 € 13583 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
PP
13.3 mm
Forma ranurada
0,0728 € - 0,0766 € 3438 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
PP
17.3 mm
Forma ranurada
0,536 € - 0,564 € 261 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
PVDF
22.3 mm
Forma ranurada
0,0314 € - 0,033 € 750 En stock
M5
Negro
NF E 25-123
Nylon 6/6
17.3 mm
Forma ranurada
  • de 5
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Natural

10051863

Rango de precios
0,0407 € - 0,0387 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Longitud de la rosca
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 60.0 mm PA Natural

10051887

Rango de precios
0,2307 € - 0,2193 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M5 10.0 mm Nylon Natural

10488294

Rango de precios
0,1681 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
850 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M5 30.0 mm Nylon Natural

10052143

Rango de precios
0,0993 € - 0,0942 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M5 10.0 mm Acero suave Blanco

10183083

Rango de precios
0,1089 € - 0,1033 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Blanco
  • Finalizar
    Zincado
Tornillo Forma ranurada M5 25.0 mm PA Natural

10052136

Rango de precios
0,1781 € - 0,1691 €

Niveles de existencias
1088 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M5 20.0 mm Acero suave Blanco

10183106

Rango de precios
0,124 € - 0,1175 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Blanco
  • Finalizar
    Zincado
Tornillo Forma cruzada M5 PEEK Marrón claro

10220047

Rango de precios
4,5309 € - 4,3054 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Marrón claro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M5 PEEK Marrón claro

10220078

Rango de precios
5,3281 € - 5,0593 €

Niveles de existencias
206 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Marrón claro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma ranurada M5 7.3 mm Nylon 6/6 Negro

10051139

Rango de precios
0,03 € - 0,0285 €

Niveles de existencias
154 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    7.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 2.7 mm PP Natural

10051276

Rango de precios
0,1232 € - 0,1171 €

Niveles de existencias
6877 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 2.7 mm PP Natural

10051313

Rango de precios
0,1095 € - 0,1041 €

Niveles de existencias
9723 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 37.3 mm PP Natural

10051351

Rango de precios
0,084 € - 0,0798 €

Niveles de existencias
21414 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    37.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 7.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051122

Rango de precios
0,0452 € - 0,0429 €

Niveles de existencias
288 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    7.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051160

Rango de precios
0,0703 € - 0,0668 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    9.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5 13.3 mm PVDF Natural

10051207

Rango de precios
0,3045 € - 0,2895 €

Niveles de existencias
439 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    13.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 13.3 mm PP Natural

10051191

Rango de precios
0,0605 € - 0,0574 €

Niveles de existencias
13583 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    13.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 17.3 mm PP Natural

10051245

Rango de precios
0,0766 € - 0,0728 €

Niveles de existencias
3438 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    17.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 22.3 mm PVDF Natural

10051283

Rango de precios
0,564 € - 0,536 €

Niveles de existencias
261 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    22.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5 17.3 mm Nylon 6/6 Negro

10051238

Rango de precios
0,033 € - 0,0314 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    17.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada