Menu Search

Tornillos para máquinas - Avellanados

En stock

Los tornillos avellanados son ideales para las aplicaciones en las que no puede quedar a la vista una cabeza que sobresalga

Código De La Serie: SR1967

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
83 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Especificaciones Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
3,5728 € - 3,7607 € 600 En stock
M5
Natural
UL94 V-0
PVDF
40.0 mm
Forma ranurada
3,3782 € - 3,555 € 50 En stock
M5
Natural
UL94 V-0
PVDF
20.0 mm
Forma ranurada
1,238 € - 1,3044 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Negro
UL94 HB
Reny
Forma cruzada
3,7784 € - 3,9773 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Marrón claro
UL94 V-0
PPS
Forma cruzada
4,7267 € - 4,9763 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Marrón claro
UL94 V-0
PPS
Forma cruzada
0,8655 € - 0,9108 € 1600 En stock
M5
Negro
UL94 HB
Reny
Forma cruzada
2,1333 € - 2,2461 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Negro
UL94 HB
Reny
Forma cruzada
1,0445 € - 1,0987 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Negro
UL94 HB
Reny
Forma cruzada
3,4091 € - 3,5902 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Marrón claro
UL94 V-0
PPS
Forma cruzada
7,5633 € - 16,7028 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Marrón claro
UL94 V-0
PPS
Forma cruzada
1,5674 € - 1,6493 € 50 En stock
M5
Natural
UL94 HB
Reny
Forma cruzada
1,5143 € - 1,5939 € 500 En stock
M5
Negro
UL94 HB
Reny
Forma cruzada
5,6753 € - 5,9736 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Marrón claro
UL94 V-0
PPS
Forma cruzada
0,1326 € - 0,1396 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Blanco
ISO 2009
Acero suave
16.0 mm
Forma ranurada
0,0768 € - 0,0809 € 372 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
13.3 mm
Forma ranurada
0,059 € - 0,0621 € 13583 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
PP
13.3 mm
Forma ranurada
0,0697 € - 0,0734 € 9650 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
15.3 mm
Forma ranurada
0,0441 € - 0,0464 € 288 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
7.3 mm
Forma ranurada
0,0322 € - 0,0339 € 750 En stock
M5
Negro
NF E 25-123
Nylon 6/6
17.3 mm
Forma ranurada
0,0686 € - 0,0722 € 2090 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
9.3 mm
Forma ranurada
  • de 5
Tornillo Forma ranurada M5 40.0 mm PVDF Natural

10404751

Rango de precios
3,7607 € - 3,5728 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M5 20.0 mm PVDF Natural

10404720

Rango de precios
3,555 € - 3,3782 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma cruzada M5 Reny Negro

10587843

Rango de precios
1,3044 € - 1,238 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
Tornillo Forma cruzada M5 PPS Marrón claro

10343210

Rango de precios
3,9773 € - 3,7784 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Marrón claro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
Tornillo Forma cruzada M5 PPS Marrón claro

10343227

Rango de precios
4,9763 € - 4,7267 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Marrón claro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
Tornillo Forma cruzada M5 Reny Negro

10587829

Rango de precios
0,9108 € - 0,8655 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
Tornillo Forma cruzada M5 Reny Negro

10587867

Rango de precios
2,2461 € - 2,1333 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
Tornillo Forma cruzada M5 Reny Negro

10587836

Rango de precios
1,0987 € - 1,0445 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
Tornillo Forma cruzada M5 PPS Marrón claro

10343203

Rango de precios
3,5902 € - 3,4091 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Marrón claro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
Tornillo Forma cruzada M5 PPS Marrón claro

10343241

Rango de precios
16,7028 € - 7,5633 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Marrón claro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
Tornillo Forma cruzada M5 Reny Natural

10342657

Rango de precios
1,6493 € - 1,5674 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
Tornillo Forma cruzada M5 Reny Negro

10587850

Rango de precios
1,5939 € - 1,5143 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
Tornillo Forma cruzada M5 PPS Marrón claro

10343234

Rango de precios
5,9736 € - 5,6753 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Marrón claro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
Tornillo Forma ranurada M5 16.0 mm Acero suave Blanco

10646045

Rango de precios
0,1396 € - 0,1326 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Blanco
  • Finalizar
    Zincado
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 13.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051177

Rango de precios
0,0809 € - 0,0768 €

Niveles de existencias
372 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    13.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 13.3 mm PP Natural

10051191

Rango de precios
0,0621 € - 0,059 €

Niveles de existencias
13583 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    13.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 15.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051214

Rango de precios
0,0734 € - 0,0697 €

Niveles de existencias
9650 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    15.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 7.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051122

Rango de precios
0,0464 € - 0,0441 €

Niveles de existencias
288 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    7.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5 17.3 mm Nylon 6/6 Negro

10051238

Rango de precios
0,0339 € - 0,0322 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    17.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051160

Rango de precios
0,0722 € - 0,0686 €

Niveles de existencias
2090 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    9.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada