Menu Search

Tornillos para encuadernar - Metal

En stock

Los postes de encuadernación de libros están hechos de metal, lo que ofrece una resistencia superior, durabilidad y una excelente resistencia al desgaste. Este grupo incluye el poste roscado macho y el lado del receptáculo hembra; ambas partes se unen para sujetar los papeles o materiales encuadernados (cada parte se vende por separado). A diferencia de su contraparte macho, los tornillos hembra de los libros no tienen un accionamiento en su cabeza..

Une varias hojas al atornillarlas a una pieza de acoplamiento con la mano o con un destornillador plano. Se utiliza para conjuntos de fijación de paneles, como tarjetas de muestras, cartas de color, catálogos, libros de muestras y muchos otros.

  • Ofrece una resistencia superior, durabilidad y una excelente resistencia al desgaste.
  • Une varias hojas al atornillarlas a una pieza de acoplamiento con la mano o con un destornillador plano.
  • Se utiliza para conjuntos de fijación de paneles, como tarjetas de muestras, cartas de color, catálogos, libros de muestras y muchos otros.
Material: Acero Color: Galvanizado, Negro, Chapado en níquel Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de cabezal Material Diámetro de la cabeza Longitud del vástago Tipo de impulso Tipo de tornillo Compra
10280096 0,0799 € - 0,0841 € 5000 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.0 mm
6.0 mm
Forma ranurada
Male Screw
0,0799 € - 0,0841 € 69225 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.0 mm
Forma ranurada
Male Screw
0,0714 € - 0,0751 € 2139 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.0 mm
3.0 mm
Forma ranurada
Male Screw
0,0714 € - 0,0752 € 2041 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.0 mm
Forma ranurada
Male Screw
0,0608 € - 0,064 € 2422 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.0 mm
3.0 mm
Forma ranurada
Male Screw
0,0801 € - 0,0844 € 9675 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.0 mm
6.0 mm
Forma ranurada
Male Screw
0,3487 € - 0,3681 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cabeza redonda
Acero
9.0 mm
90.0 mm
Forma plana
Female Screw
0,1158 € - 0,1219 € 32272 En stock
Cabeza redonda
9.0 mm
Forma plana
Female Screw
0,2136 € - 0,2249 € 2248 En stock
Cabeza redonda
9.0 mm
Forma plana
Female Screw
0,2852 € - 0,3003 € 3596 En stock
Cabeza redonda
9.0 mm
Forma plana
Female Screw
0,2852 € - 0,3003 € 2208 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.0 mm
60.0 mm
Forma plana
Female Screw
0,1079 € - 0,1136 € 26312 En stock
Cabeza redonda
9.0 mm
Forma plana
Female Screw
0,1792 € - 0,1883 € 3477 En stock
Cabeza redonda
9.0 mm
Forma plana
Female Screw
0,2766 € - 0,2906 € 4813 En stock
Cabeza redonda
9.0 mm
Forma plana
Female Screw
0,3035 € - 0,3197 € 4600 En stock
Cabeza redonda
9.0 mm
Forma plana
Female Screw
0,3637 € - 0,3831 € 3100 En stock
Cabeza redonda
9.0 mm
Forma plana
Female Screw
0,1158 € - 0,1219 € 3390 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.0 mm
15.0 mm
Forma plana
Female Screw
0,1964 € - 0,2066 € 3575 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.0 mm
35.0 mm
Forma plana
Female Screw
0,2776 € - 0,2916 € 3590 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.0 mm
55.0 mm
Forma plana
Female Screw
0,3379 € - 0,3562 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cabeza redonda
Acero
9.0 mm
85.0 mm
Forma plana
Female Screw
  • de 3
Tornillo de unión macho Forma ranurada 6.0 mm 9.0 mm Galvanizado Acero

10280096

Rango de precios
0,0841 € - 0,0799 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud del vástago
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Male Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión macho Forma ranurada 6.0 mm 9.0 mm Chapado en níquel Acero

10280089

Rango de precios
0,0841 € - 0,0799 €

Niveles de existencias
69225 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Male Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo de unión macho Forma ranurada 3.0 mm 9.0 mm Negro Acero

10280072

Rango de precios
0,0751 € - 0,0714 €

Niveles de existencias
2139 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud del vástago
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Male Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión macho Forma ranurada 3.0 mm 9.0 mm Chapado en níquel Acero

10280058

Rango de precios
0,0752 € - 0,0714 €

Niveles de existencias
2041 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Male Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo de unión macho Forma ranurada 3.0 mm 9.0 mm Galvanizado Acero

10280065

Rango de precios
0,064 € - 0,0608 €

Niveles de existencias
2422 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud del vástago
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Male Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión macho Forma ranurada 6.0 mm 9.0 mm Negro Acero

10280102

Rango de precios
0,0844 € - 0,0801 €

Niveles de existencias
9675 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud del vástago
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Male Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 5.0 mm 90.0 mm 9.0 mm Acero

10279892

Rango de precios
0,3681 € - 0,3487 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud del vástago
    90.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Female Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 5.0 mm 15.0 mm 9.0 mm Acero

10279557

Rango de precios
0,1219 € - 0,1158 €

Niveles de existencias
32272 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Female Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
  • Tipo de impulso
    Forma plana
Tornillo de unión hembra 5.0 mm 40.0 mm 9.0 mm Acero

10279601

Rango de precios
0,2249 € - 0,2136 €

Niveles de existencias
2248 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Female Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
  • Tipo de impulso
    Forma plana
Tornillo de unión hembra 5.0 mm 60.0 mm 9.0 mm Acero

10279649

Rango de precios
0,3003 € - 0,2852 €

Niveles de existencias
3596 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Female Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
  • Tipo de impulso
    Forma plana
Tornillo de unión hembra 5.0 mm 60.0 mm 9.0 mm Acero

10279847

Rango de precios
0,3003 € - 0,2852 €

Niveles de existencias
2208 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud del vástago
    60.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Female Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 5.0 mm 10.0 mm 9.0 mm Acero

10279540

Rango de precios
0,1136 € - 0,1079 €

Niveles de existencias
26312 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Female Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
  • Tipo de impulso
    Forma plana
Tornillo de unión hembra 5.0 mm 30.0 mm 9.0 mm Acero

10279588

Rango de precios
0,1883 € - 0,1792 €

Niveles de existencias
3477 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Female Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
  • Tipo de impulso
    Forma plana
Tornillo de unión hembra 5.0 mm 55.0 mm 9.0 mm Acero

10279632

Rango de precios
0,2906 € - 0,2766 €

Niveles de existencias
4813 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Female Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
  • Tipo de impulso
    Forma plana
Tornillo de unión hembra 5.0 mm 75.0 mm 9.0 mm Acero

10279670

Rango de precios
0,3197 € - 0,3035 €

Niveles de existencias
4600 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Female Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
  • Tipo de impulso
    Forma plana
Tornillo de unión hembra 5.0 mm 95.0 mm 9.0 mm Acero

10279717

Rango de precios
0,3831 € - 0,3637 €

Niveles de existencias
3100 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Female Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
  • Tipo de impulso
    Forma plana
Tornillo de unión hembra 5.0 mm 15.0 mm 9.0 mm Acero

10279755

Rango de precios
0,1219 € - 0,1158 €

Niveles de existencias
3390 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud del vástago
    15.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Female Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 5.0 mm 35.0 mm 9.0 mm Acero

10279793

Rango de precios
0,2066 € - 0,1964 €

Niveles de existencias
3575 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud del vástago
    35.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Female Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 5.0 mm 55.0 mm 9.0 mm Acero

10279830

Rango de precios
0,2916 € - 0,2776 €

Niveles de existencias
3590 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud del vástago
    55.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Female Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 5.0 mm 85.0 mm 9.0 mm Acero

10279885

Rango de precios
0,3562 € - 0,3379 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud del vástago
    85.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Female Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda