Menu Search

Tornillos de ventilación - Cabeza hexagonal

En producción

Los tornillos de ventilación son fijaciones con características de ventilación que permiten que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo. Esto proporciona un flujo de aire dentro de la aplicación o montaje que protege del calor y la humedad. Los tornillos son una opción común para los sistemas vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.

Esta gama de tornillos de ventilación cuentan con una cabeza hexagonal. Ideal para usarse en cabinas, carcasas y máquinas selladas. Están fabricados en acero inoxidable.

  • Esto permite que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo y proporciona un flujo de aire.
  • La función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.
  • Son adecuados para cabinas, carcasas y máquinas selladas.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SRP0091.A4

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
144 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 H1 Material A/F l1 d1 Compra
2,9407 € - 3,9139 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
2.8
Acero inoxidable 316
7.0
8.0
M4
3,3427 € - 4,4534 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
3.5
Acero inoxidable 316
8.0
12.0
M5
3,0042 € - 3,9985 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
3.5
Acero inoxidable 316
8.0
8.0
M5
7,3518 € - 9,7953 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
7.5
Acero inoxidable 304
19.0
40.0
M12
7,5633 € - 10,0809 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
6.4
Acero inoxidable 304
17.0
60.0
M10
3,1523 € - 4,1995 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
2.0
Acero inoxidable 304
6.0
12.0
M3
2,9619 € - 3,9456 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
2.0
Acero inoxidable 304
6.0
10.0
M3
3,5754 € - 4,7496 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
2.0
Acero inoxidable 304
6.0
16.0
M3
4,7601 € - 6,3469 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
3.5
Acero inoxidable 304
8.0
30.0
M5
3,1734 € - 4,2312 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
4.0
Acero inoxidable 304
10.0
10.0
M6
5,3631 € - 7,1402 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
4.0
Acero inoxidable 304
10.0
40.0
M6
2,8878 € - 3,8504 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
2.8
Acero inoxidable 304
7.0
8.0
M4
3,0359 € - 4,0408 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
4.0
Acero inoxidable 304
10.0
8.0
M6
2,7397 € - 3,6494 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
2.0
Acero inoxidable 304
6.0
8.0
M3
7,32 € - 9,753 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
7.5
Acero inoxidable 316
19.0
30.0
M12
10,631 € - 14,1747 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
7.5
Acero inoxidable 316
19.0
60.0
M12
13,5188 € - 18,0145 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
10.0
Acero inoxidable 316
24
60.0
M16
7,7432 € - 10,3136 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
6.4
Acero inoxidable 316
17.0
50.0
M10
10,7473 € - 14,3227 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
10.0
Acero inoxidable 316
24
40.0
M16
9,3616 € - 12,4822 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
10.0
Acero inoxidable 316
24
30.0
M16
  • de 8
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M4 8.0 Acero inoxidable 316

20237158

Rango de precios
3,9139 € - 2,9407 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    8.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M5 12.0 Acero inoxidable 316

20237264

Rango de precios
4,4534 € - 3,3427 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    12.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M5 8.0 Acero inoxidable 316

20237240

Rango de precios
3,9985 € - 3,0042 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    8.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M12 40.0 Acero inoxidable 304

20236960

Rango de precios
9,7953 € - 7,3518 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    40.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M10 60.0 Acero inoxidable 304

20236939

Rango de precios
10,0809 € - 7,5633 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    60.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M3 12.0 Acero inoxidable 304

20236632

Rango de precios
4,1995 € - 3,1523 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M3 10.0 Acero inoxidable 304

20236625

Rango de precios
3,9456 € - 2,9619 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M3 16.0 Acero inoxidable 304

20236649

Rango de precios
4,7496 € - 3,5754 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    16.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M5 30.0 Acero inoxidable 304

20236694

Rango de precios
6,3469 € - 4,7601 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M6 10.0 Acero inoxidable 304

20236731

Rango de precios
4,2312 € - 3,1734 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M6 40.0 Acero inoxidable 304

20236779

Rango de precios
7,1402 € - 5,3631 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M4 8.0 Acero inoxidable 304

20236663

Rango de precios
3,8504 € - 2,8878 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    8.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M6 8.0 Acero inoxidable 304

20236724

Rango de precios
4,0408 € - 3,0359 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M3 8.0 Acero inoxidable 304

20236618

Rango de precios
3,6494 € - 2,7397 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M12 30.0 Acero inoxidable 316

20237653

Rango de precios
9,753 € - 7,32 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    30.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M12 60.0 Acero inoxidable 316

20237707

Rango de precios
14,1747 € - 10,631 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M16 60.0 Acero inoxidable 316

20237776

Rango de precios
18,0145 € - 13,5188 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    60.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M10 50.0 Acero inoxidable 316

20237608

Rango de precios
10,3136 € - 7,7432 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M16 40.0 Acero inoxidable 316

20237745

Rango de precios
14,3227 € - 10,7473 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M16 30.0 Acero inoxidable 316

20237721

Rango de precios
12,4822 € - 9,3616 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    30.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24