Menu Search

Tornillos de ventilación - Cabeza de botón de vaso

En producción

Los tornilllos de ventilación son fijaciones con un orificio perforado en el centro que permite que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo y proporciona un flujo de aire dentro de la aplicación. Los tornillos son una opción común para los sistemas de vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.

Esta gama de tornillos de ventilación incluye una cabeza de botón de vaso con forma hexagonal. La forma hexagonal es adecuada para montajes de precisión y cuando la superficie disponible es limitada. Están fabricados en acero inoxidable.

  • La función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.
  • La forma hexagonal es adecuada para montajes de precisión y cuando la superficie disponible es limitada.
  • Adecuados para cabinas, carcasas y máquinas selladas.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SRP0094.A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
128 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Compra
5,768 € - 7,6838 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
35.0
7,0246 € - 9,373 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
30.0
5,0058 € - 6,6744 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
40.0
8,6417 € - 11,5154 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
45.0
8,0958 € - 10,7944 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
40.0
6,18 € - 8,2297 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
60.0
2,8428 € - 3,7904 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
10.0
2,8943 € - 3,8625 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
10.0
2,4308 € - 3,2445 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
6.0
2,5338 € - 3,3681 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
6.0
4,2539 € - 5,6753 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
25.0
3,7698 € - 5,0161 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
20.0
2,6471 € - 3,5329 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
6.0
3,1209 € - 4,1509 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
10.0
3,4196 € - 4,5629 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
16.0
2,8119 € - 3,7492 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
8.0
3,1312 € - 4,1715 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
12.0
2,9664 € - 3,9655 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
8.0
3,4402 € - 4,5938 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
16.0
3,0797 € - 4,0994 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
12.0
  • de 7
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M10 35.0 Acero inoxidable 316

20240127

Rango de precios
7,6838 € - 5,768 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M12 30.0 Acero inoxidable 316

20240196

Rango de precios
9,373 € - 7,0246 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    30.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M8 40.0 Acero inoxidable 316

20240042

Rango de precios
6,6744 € - 5,0058 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M12 45.0 Acero inoxidable 316

20240226

Rango de precios
11,5154 € - 8,6417 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    45.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M12 40.0 Acero inoxidable 316

20240219

Rango de precios
10,7944 € - 8,0958 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    40.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M8 60.0 Acero inoxidable 316

20240073

Rango de precios
8,2297 € - 6,18 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    60.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M3 10.0 Acero inoxidable 304

20227418

Rango de precios
3,7904 € - 2,8428 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M4 10.0 Acero inoxidable 304

20227456

Rango de precios
3,8625 € - 2,8943 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M3 6.0 Acero inoxidable 304

20227401

Rango de precios
3,2445 € - 2,4308 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M4 6.0 Acero inoxidable 304

20227432

Rango de precios
3,3681 € - 2,5338 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    6.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M6 25.0 Acero inoxidable 304

20227609

Rango de precios
5,6753 € - 4,2539 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M5 20.0 Acero inoxidable 304

20227531

Rango de precios
5,0161 € - 3,7698 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    20.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M5 6.0 Acero inoxidable 304

20227487

Rango de precios
3,5329 € - 2,6471 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M6 10.0 Acero inoxidable 304

20227562

Rango de precios
4,1509 € - 3,1209 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M4 16.0 Acero inoxidable 304

20227470

Rango de precios
4,5629 € - 3,4196 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M5 8.0 Acero inoxidable 304

20227494

Rango de precios
3,7492 € - 2,8119 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    8.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M5 12.0 Acero inoxidable 304

20227517

Rango de precios
4,1715 € - 3,1312 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    12.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M6 8.0 Acero inoxidable 304

20227555

Rango de precios
3,9655 € - 2,9664 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M5 16.0 Acero inoxidable 304

20227524

Rango de precios
4,5938 € - 3,4402 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M4 12.0 Acero inoxidable 304

20227463

Rango de precios
4,0994 € - 3,0797 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    12.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2