Menu Search

Tornillos de ventilación - Cabeza de botón de vaso

En producción

Los tornilllos de ventilación son fijaciones con un orificio perforado en el centro que permite que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo y proporciona un flujo de aire dentro de la aplicación. Los tornillos son una opción común para los sistemas de vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.

Esta gama de tornillos de ventilación incluye una cabeza de botón de vaso con forma hexagonal. La forma hexagonal es adecuada para montajes de precisión y cuando la superficie disponible es limitada. Están fabricados en acero inoxidable.

  • La función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.
  • La forma hexagonal es adecuada para montajes de precisión y cuando la superficie disponible es limitada.
  • Adecuados para cabinas, carcasas y máquinas selladas.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SRP0094.A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
128 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Compra
2,4411 € - 3,2548 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
5.0
5,0058 € - 6,6744 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
35.0
4,9337 € - 6,5714 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
45.0
3,6462 € - 4,8616 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
20.0
4,0582 € - 5,4178 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
16.0
5,3869 € - 7,1688 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
40.0
4,4084 € - 5,8916 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
35.0
5,15 € - 6,8598 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
35.0
4,635 € - 6,18 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
30.0
6,1491 € - 8,1885 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
50.0
3,2857 € - 4,3672 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
12.0
4,5732 € - 6,1079 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
30.0
9,167 € - 12,2261 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
50.0
4,3363 € - 5,7783 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
16.0
5,7165 € - 7,622 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
40.0
4,0582 € - 5,4178 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
20.0
4,7689 € - 6,3654 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
30.0
3,193 € - 4,2642 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
12.0
2,8634 € - 3,811 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
8.0
6,489 € - 8,652 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
25.0
  • de 7
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M4 5.0 Acero inoxidable 304

20239220

Rango de precios
3,2548 € - 2,4411 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M6 35.0 Acero inoxidable 304

20239312

Rango de precios
6,6744 € - 5,0058 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    35.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M8 45.0 Acero inoxidable 304

20239411

Rango de precios
6,5714 € - 4,9337 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    45.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M8 20.0 Acero inoxidable 304

20239367

Rango de precios
4,8616 € - 3,6462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    20.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M10 16.0 Acero inoxidable 304

20239442

Rango de precios
5,4178 € - 4,0582 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    16.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M5 40.0 Acero inoxidable 304

20239299

Rango de precios
7,1688 € - 5,3869 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    40.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M8 35.0 Acero inoxidable 304

20239398

Rango de precios
5,8916 € - 4,4084 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    35.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M4 35.0 Acero inoxidable 304

20239268

Rango de precios
6,8598 € - 5,15 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M6 30.0 Acero inoxidable 304

20239305

Rango de precios
6,18 € - 4,635 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M6 50.0 Acero inoxidable 304

20239343

Rango de precios
8,1885 € - 6,1491 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    50.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M8 12.0 Acero inoxidable 304

20239350

Rango de precios
4,3672 € - 3,2857 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    12.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M5 30.0 Acero inoxidable 304

20239275

Rango de precios
6,1079 € - 4,5732 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M12 50.0 Acero inoxidable 316

20240233

Rango de precios
12,2261 € - 9,167 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    50.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M10 16.0 Acero inoxidable 316

20240080

Rango de precios
5,7783 € - 4,3363 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    16.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M6 40.0 Acero inoxidable 316

20239954

Rango de precios
7,622 € - 5,7165 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M6 20.0 Acero inoxidable 316

20239916

Rango de precios
5,4178 € - 4,0582 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M4 30.0 Acero inoxidable 316

20239756

Rango de precios
6,3654 € - 4,7689 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    30.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M5 12.0 Acero inoxidable 316

20239800

Rango de precios
4,2642 € - 3,193 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    12.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M5 8.0 Acero inoxidable 316

20239787

Rango de precios
3,811 € - 2,8634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    8.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M12 25.0 Acero inoxidable 316

20240189

Rango de precios
8,652 € - 6,489 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6