Esta gama de tornillos de sellado tiene una cabeza aplanada con tres opciones: forma Torx, Phillips y ranurada. Las formas Torx proporcionan una fijación firme y de colocación rápida que transmite tensión con menos presión descendente. Los tornillos de forma Phillips pueden soportar una alta tensión, lo que los convierte en una buena opción para aplicaciones que requieren un ajuste firme y facilitan la extracción del tornillo, aunque se haya ajustado bien. Por último, los tornillos ranurados tienen una menor capacidad de tensión que otros tipos, como los Phillips o Torx. Estos tornillos incluyen una junta tórica que se comprime y aprieta entre la cabeza y el componente de unión para completar un sellado más seguro. Están fabricados con acero inoxidable, que proporciona buena resistencia a la corrosión y es levemente magnético.
Los tornillos de sellado con una cabeza aplanada son un tipo de sujeción diseñada con una junta tórica para proporcionar una protección bidireccional segura contra contaminantes como gases y fluidos en varias aplicaciones, minimizando, así, el riesgo de daños a equipos sensibles. Evitan la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión segura y fiable.
Los tornillos de sellado se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0172, SRP0171, SRP0170
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 max | h1 max | d1 | l1 | Tipo de impulso | d3 ±0.05 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1218 € - 3,2651 € | 1045 En stock |
8.0
|
2.4
|
M4
|
6.0
|
Forma ranurada
|
4.5
|
||
| 1,6171 € - 2,4823 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
2.4
|
M4
|
10.0
|
Forma ranurada
|
4.5
|
||
| 1,7304 € - 2,6677 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
2.4
|
M4
|
16.0
|
Forma ranurada
|
4.5
|
||
| 2,1012 € - 3,2342 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
2.4
|
M4
|
20.0
|
Forma ranurada
|
4.5
|
||
| 2,1939 € - 3,3681 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
Forma ranurada
|
5.6
|
||
| 3,4917 € - 5,356 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
6.0
|
M10
|
25.0
|
Forma ranurada
|
10.6
|
||
| 3,0694 € - 4,7174 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
4.8
|
M8
|
30.0
|
Forma ranurada
|
8.5
|
||
| 2,8325 € - 4,3466 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
3.6
|
M6
|
25.0
|
Forma ranurada
|
6.8
|
||
| 1,8025 € - 2,7707 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
1.8
|
M3
|
10.0
|
Forma ranurada
|
3.6
|
||
| 1,8849 € - 2,9046 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
2.4
|
M4
|
8.0
|
Forma ranurada
|
4.5
|
||
| 3,399 € - 5,2324 € | 1 En stock |
20.0
|
6.0
|
M10
|
20.0
|
Forma ranurada
|
10.6
|
||
| 2,8325 € - 4,3466 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
3.6
|
M6
|
20.0
|
Forma ranurada
|
6.8
|
||
| 3,0694 € - 4,7174 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
4.8
|
M8
|
20.0
|
Forma ranurada
|
8.5
|
||
| 1,9158 € - 2,9355 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
1.8
|
M3
|
20.0
|
Forma ranurada
|
3.6
|
||
| 2,3381 € - 3,5844 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
Forma ranurada
|
5.6
|
||
| 3,0694 € - 4,7174 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
4.8
|
M8
|
16.0
|
Forma ranurada
|
8.5
|
||
| 2,8325 € - 4,3466 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
3.6
|
M6
|
30.0
|
Forma ranurada
|
6.8
|
||
| 1,1948 € - 1,8334 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.0
|
1.3
|
M2
|
4.0
|
Forma ranurada
|
2.35
|
||
| 1,2154 € - 1,8643 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.0
|
1.3
|
M2
|
8.0
|
Forma ranurada
|
2.35
|
||
| 1,7098 € - 2,6368 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
2.4
|
M4
|
12.0
|
Forma ranurada
|
4.5
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar