Estos tornillos de hombro de cabeza aplanada, también conocidos como pernos de hombro de cabeza aplanada, son un tipo de fijación que incluye un vástago cilíndrico con una cabeza aplanada en un extremo y un hombro en el otro. El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.
Los tornillos de hombro son adecuados cuando se requiere un pasador de montaje, una clavija, una junta, un eje o un movimiento deslizante. Es robusto y resistente a la corrosión, pero no es adecuado para condiciones muy extremas.
Esta gama de tornillos de hombro tienen una cabeza aplanada ligeramente abovedada y un cojinete plano. Es adecuado para aplicaciones de perfil bajo y tiene un aspecto estéticamente atractivo. Fácil de instalar y quitar con un destornillador ranurado. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de electrónica, dispositivos médicos maquinaria y automoción.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0144.A2
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l2 | H1 | D3 | d2 tol. H9 | w1 | d1 | l1 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
5.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
4.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
3.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
3.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
4.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
5.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
4.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
12.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
3.8
|
16.0
|
10.0
|
2.0
|
M8
|
12.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
8.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
16.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
3.8
|
16.0
|
10.0
|
2.0
|
M8
|
10.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
3.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
20.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
5.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
3.8
|
16.0
|
10.0
|
2.0
|
M8
|
16.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
20.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
16.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
3.8
|
16.0
|
10.0
|
2.0
|
M8
|
20.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
3.8
|
16.0
|
10.0
|
2.0
|
M8
|
8.0
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar