Menu Search

Tornillo de hombro De cabeza aplanada M3 4.0 4.5 Acero inoxidable 303

Este tornillo de hombro de cabeza aplanada incluye un vástago cilíndrico con una cabeza aplanada en un extremo y un hombro en el otro. Es adecuado para aplicaciones de perfil bajo y es fuerte y resistente a la corrosión, pero no para entornos difíciles. Fácil de instalar con un destornillador ranurado. Fabricado en acero inoxidable A2.
Referencia de Essentra:

20223113

Número de pieza del fabricante:

20223113

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M3
l1 4.0
d2 tol. H9 4.0
D3 7.0
l2 4.5
H1 1.8
w1 0.8
Material Acero inoxidable 303

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros