Menu Search

Tornillos de hombro - Cabeza hueca hexagonal

En stock

Estos tornillos de hombro, también denominados pernos de hombro, son un tipo de fijación con una cabeza cilíndrica que separa la cabeza del tornillo de su parte roscada. El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.

Los tornillos de hombro son útiles en situaciones que requieren un pasador de montaje, una clavija, una junta, un eje o un movimiento deslizante. Es ligeramente magnético, fuerte y resistente a la corrosión, pero no en condiciones muy extremas.

Esta gama de tornillos de hombro tiene un cabeza hexagonal, lo que permite que se aprieten o aflojen fácilmente con una llave Allen o una llave hexagonal. También tienen una cabeza que no es lisa, lo que contribuye al agarre. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de electrónica, maquinaria y automoción.

  • El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.
  • Se aprietan o aflojan fácilmente con una llave Allen o una llave hexagonal.
  • Es ligeramente magnético, fuerte y resistente a la corrosión.
Material: Acero inoxidable 303, Acero negro Código De La Serie: SRP0137, SRP0136

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
228 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Compra
8,6106 € - 14,3439 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
11.0
16.0
24.0
Acero inoxidable 303
30.0
M12
9,1818 € - 15,2959 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
5.5
8.0
13.0
Acero inoxidable 303
100.0
M6
5,0669 € - 8,4413 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
7.0
10.0
16.0
Acero inoxidable 303
45.0
M8
5,8497 € - 9,7424 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
7.0
10.0
16.0
Acero inoxidable 303
90.0
M8
6,167 € - 10,2713 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
7.0
10.0
16.0
Acero inoxidable 303
80.0
M8
4,5168 € - 7,5316 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
4.5
6.0
10.0
Acero inoxidable 303
60.0
M5
10,1021 € - 16,8298 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero inoxidable 303
45.0
M10
7,4047 € - 12,3341 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
5.5
8.0
13.0
Acero inoxidable 303
80.0
M6
4,1572 € - 6,9287 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
7.0
10.0
16.0
Acero inoxidable 303
25.0
M8
5,3737 € - 8,9597 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
7.0
10.0
16.0
Acero inoxidable 303
50.0
M8
1,7031 € - 2,8349 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
4.0
5.0
9.0
Acero inoxidable 303
25.0
M4
5,4054 € - 9,002 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero inoxidable 303
60.0
M10
5,7756 € - 9,6261 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero inoxidable 303
75.0
M10
5,3737 € - 8,9597 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
7.0
10.0
16.0
Acero inoxidable 303
55.0
M8
5,4795 € - 9,1395 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
7.0
10.0
16.0
Acero inoxidable 303
65.0
M8
10,2819 € - 17,1365 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
4.5
6.0
10.0
Acero inoxidable 303
90.0
M5
5,1515 € - 8,5894 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
5.5
8.0
13.0
Acero inoxidable 303
70.0
M6
1,3857 € - 2,306 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
4.0
5.0
9.0
Acero inoxidable 303
12.0
M4
4,5168 € - 7,5316 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
4.5
6.0
10.0
Acero inoxidable 303
65.0
M5
1,7031 € - 2,8349 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
4.0
5.0
9.0
Acero inoxidable 303
30.0
M4
  • de 12
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 30.0 18.0 Acero inoxidable 303

20229559

Rango de precios
14,3439 € - 8,6106 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    30.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 100.0 11.0 Acero inoxidable 303

20229320

Rango de precios
15,2959 € - 9,1818 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    100.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 45.0 13.0 Acero inoxidable 303

20229382

Rango de precios
8,4413 € - 5,0669 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    45.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 90.0 13.0 Acero inoxidable 303

20229443

Rango de precios
9,7424 € - 5,8497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    90.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 80.0 13.0 Acero inoxidable 303

20229436

Rango de precios
10,2713 € - 6,167 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    80.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 60.0 9.5 Acero inoxidable 303

20227180

Rango de precios
7,5316 € - 4,5168 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    60.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 45.0 16.0 Acero inoxidable 303

20228200

Rango de precios
16,8298 € - 10,1021 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    45.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 80.0 11.0 Acero inoxidable 303

20229306

Rango de precios
12,3341 € - 7,4047 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    80.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 25.0 13.0 Acero inoxidable 303

20229344

Rango de precios
6,9287 € - 4,1572 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    25.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 50.0 13.0 Acero inoxidable 303

20228651

Rango de precios
8,9597 € - 5,3737 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    50.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 5.0 M4 25.0 8.0 Acero inoxidable 303

20229146

Rango de precios
2,8349 € - 1,7031 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    25.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 60.0 16.0 Acero inoxidable 303

20229474

Rango de precios
9,002 € - 5,4054 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    60.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 75.0 16.0 Acero inoxidable 303

20229504

Rango de precios
9,6261 € - 5,7756 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    75.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 55.0 13.0 Acero inoxidable 303

20229399

Rango de precios
8,9597 € - 5,3737 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    55.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 65.0 13.0 Acero inoxidable 303

20229412

Rango de precios
9,1395 € - 5,4795 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    65.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 90.0 9.5 Acero inoxidable 303

20229221

Rango de precios
17,1365 € - 10,2819 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    90.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 70.0 11.0 Acero inoxidable 303

20229283

Rango de precios
8,5894 € - 5,1515 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    70.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 5.0 M4 12.0 8.0 Acero inoxidable 303

20229115

Rango de precios
2,306 € - 1,3857 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    12.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 65.0 9.5 Acero inoxidable 303

20229191

Rango de precios
7,5316 € - 4,5168 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    65.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 5.0 M4 30.0 8.0 Acero inoxidable 303

20229153

Rango de precios
2,8349 € - 1,7031 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    30.0