Menu Search

Tornillos de hombro - Cabeza hueca hexagonal

En stock

Estos tornillos de hombro, también denominados pernos de hombro, son un tipo de fijación con una cabeza cilíndrica que separa la cabeza del tornillo de su parte roscada. El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.

Los tornillos de hombro son útiles en situaciones que requieren un pasador de montaje, una clavija, una junta, un eje o un movimiento deslizante. Es ligeramente magnético, fuerte y resistente a la corrosión, pero no en condiciones muy extremas.

Esta gama de tornillos de hombro tiene un cabeza hexagonal, lo que permite que se aprieten o aflojen fácilmente con una llave Allen o una llave hexagonal. También tienen una cabeza que no es lisa, lo que contribuye al agarre. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de electrónica, maquinaria y automoción.

  • El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.
  • Se aprietan o aflojan fácilmente con una llave Allen o una llave hexagonal.
  • Es ligeramente magnético, fuerte y resistente a la corrosión.
Material: Acero inoxidable 303, Acero negro Código De La Serie: SRP0137, SRP0136

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
228 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Compra
6,167 € - 10,2713 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero negro
110.0
M10
8,2932 € - 13,8256 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
5.5
8.0
13.0
Acero inoxidable 303
35.0
M6
1,8935 € - 3,1523 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
4.0
5.0
9.0
Acero inoxidable 303
6.0
M4
25,2076 € - 42,0162 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
14.0
20.0
30.0
Acero inoxidable 303
140.0
M16
9,1606 € - 15,2748 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
14.0
20.0
30.0
Acero negro
65.0
M16
16,3643 € - 27,2809 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.0
16.0
24.0
36.0
Acero negro
55.0
M20
14,09 € - 23,4834 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.0
16.0
24.0
36.0
Acero negro
35.0
M20
7,9547 € - 13,2544 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
11.0
16.0
24.0
Acero negro
65.0
M12
9,478 € - 15,8037 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
11.0
16.0
24.0
Acero negro
55.0
M12
8,7058 € - 14,5132 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
14.0
20.0
30.0
Acero negro
75.0
M16
6,8652 € - 11,4349 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
14.0
20.0
30.0
Acero negro
45.0
M16
7,5316 € - 12,5456 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
14.0
20.0
30.0
Acero negro
55.0
M16
17,5068 € - 29,185 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.0
16.0
24.0
36.0
Acero negro
75.0
M20
7,997 € - 13,3284 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero inoxidable 303
100.0
M10
10,1021 € - 16,8298 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
11.0
16.0
24.0
Acero inoxidable 303
45.0
M12
9,4991 € - 15,8248 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
11.0
16.0
24.0
Acero inoxidable 303
50.0
M12
16,6499 € - 27,7569 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
14.0
20.0
30.0
Acero inoxidable 303
35.0
M16
11,4984 € - 19,1675 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
11.0
16.0
24.0
Acero inoxidable 303
70.0
M12
5,4054 € - 9,002 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero inoxidable 303
65.0
M10
5,7756 € - 9,6261 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero inoxidable 303
70.0
M10
  • de 12
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 110.0 16.0 Acero negro

20226664

Rango de precios
10,2713 € - 6,167 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    110.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 35.0 11.0 Acero inoxidable 303

20228194

Rango de precios
13,8256 € - 8,2932 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    35.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 5.0 M4 6.0 8.0 Acero inoxidable 303

20229092

Rango de precios
3,1523 € - 1,8935 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    6.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 140.0 22.0 Acero inoxidable 303

20229825

Rango de precios
42,0162 € - 25,2076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    140.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 65.0 22.0 Acero negro

20226572

Rango de precios
15,2748 € - 9,1606 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    65.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 24.0 M20 55.0 27.0 Acero negro

20226626

Rango de precios
27,2809 € - 16,3643 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    55.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 24.0 M20 35.0 27.0 Acero negro

20226602

Rango de precios
23,4834 € - 14,09 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    35.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 65.0 18.0 Acero negro

20226510

Rango de precios
13,2544 € - 7,9547 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    65.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 55.0 18.0 Acero negro

20226503

Rango de precios
15,8037 € - 9,478 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    55.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 75.0 22.0 Acero negro

20226589

Rango de precios
14,5132 € - 8,7058 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    75.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 45.0 22.0 Acero negro

20226558

Rango de precios
11,4349 € - 6,8652 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    45.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 55.0 22.0 Acero negro

20226565

Rango de precios
12,5456 € - 7,5316 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    55.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 24.0 M20 75.0 27.0 Acero negro

20226640

Rango de precios
29,185 € - 17,5068 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    75.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 100.0 16.0 Acero inoxidable 303

20229535

Rango de precios
13,3284 € - 7,997 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    100.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 45.0 18.0 Acero inoxidable 303

20229580

Rango de precios
16,8298 € - 10,1021 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    45.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 50.0 18.0 Acero inoxidable 303

20229597

Rango de precios
15,8248 € - 9,4991 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    50.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 35.0 22.0 Acero inoxidable 303

20229696

Rango de precios
27,7569 € - 16,6499 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    35.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 70.0 18.0 Acero inoxidable 303

20229634

Rango de precios
19,1675 € - 11,4984 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    70.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 65.0 16.0 Acero inoxidable 303

20229481

Rango de precios
9,002 € - 5,4054 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    65.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 70.0 16.0 Acero inoxidable 303

20229498

Rango de precios
9,6261 € - 5,7756 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    70.0