Los tornillos de fijación se utilizan para fijar objetos aplicando presión o fricción con o contra otro objeto, como si se fijara una polea o un engranaje a un eje.
Nuestra gama está elaborada en Nylon natural 6/6 y está disponible en una amplia variedad de tamaños de roscas, longitudes de roscas y medidas de ranuras. Los tornillos de fijación son ideales cuando la cabeza del tornillo debe asentarse bien en la pieza de trabajo en la aplicación.
Código De La Serie: SR1957
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2115 € - 0,2226 € | 2049 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0916 € - 0,0965 € | 3405 En stock |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,176 € - 0,1851 € | 10516 En stock |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3177 € - 0,3922 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/2-14
|
0.565 in
14.4 mm
|
||
| 0,0633 € - 0,0781 € | 7018 En stock |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0367 € - 0,0453 € | 32289 En stock |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € | 3457 En stock |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0365 € - 0,0451 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0372 € - 0,0459 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0562 € - 0,0694 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,20 € - 0,2469 € | 3800 En stock |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0466 € - 0,049 € | 53755 En stock |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10298893 | 0,1852 € - 0,2287 € | 3092 En stock |
M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,058 € - 0,0716 € | 2716 En stock |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0377 € - 0,0465 € | 4276 En stock |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2068 € - 0,2553 € | 5657 En stock |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1892 € - 0,2336 € | 451 En stock |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0638 € - 0,0788 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0366 € - 0,0451 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | 873 En stock |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar