Menu Search

Tornillos de fijación - Plástico ranurado

En stock

Los tornillos de fijación se utilizan para fijar objetos aplicando presión o fricción con o contra otro objeto, como si se fijara una polea o un engranaje a un eje.

Nuestra gama está elaborada en Nylon natural 6/6 y está disponible en una amplia variedad de tamaños de roscas, longitudes de roscas y medidas de ranuras. Los tornillos de fijación son ideales cuando la cabeza del tornillo debe asentarse bien en la pieza de trabajo en la aplicación.

  • Libre de corrosión y resistente a la mayoría de productos químicos.
  • Remitase como guía a la norma DIN 551
  • Cumple la tolerancia dimensional de la norma NFE 25-125, DIN 912
  • Índice de resistencia al fuego: UL94 V2.


Código De La Serie: SR1957

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
67 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Compra
0,2557 € - 0,269 € 3719 En stock
M6
20.0 mm
0,4843 € - 0,5101 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
30.0 mm
0,1692 € - 0,1782 € 13325 En stock
M4
12.0 mm
0,1748 € - 0,1838 € 1236 En stock
M4
16.0 mm
0,2015 € - 0,2122 € 10325 En stock
M6
5.0 mm
0,2247 € - 0,2363 € 756 En stock
M6
16.0 mm
0,2165 € - 0,2277 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0 mm
0,2221 € - 0,2337 € 4000 En stock
M6
12.0 mm
0,4356 € - 0,4589 € 1788 En stock
M8
16.0 mm
0,3913 € - 0,4115 € 3208 En stock
M8
10.0 mm
0,1636 € - 0,1722 € 10250 En stock
M4
10.0 mm
0,1168 € - 0,1228 € 113 En stock
M6 x 1.0
30.0 mm
0,2096 € - 0,2208 € 2000 En stock
M6
8.0 mm
0,1842 € - 0,1937 € 5116 En stock
M4
8.0 mm
0,4709 € - 0,4959 € 115 En stock
M8
20.0 mm
10179260 0,7424 € - 0,7815 € 3932 En stock
M12 x 1.75
20.0 mm
0,1327 € - 0,1397 € 2985 En stock
M8
10.0 mm
0,0986 € - 0,1038 € 137 En stock
M3
6.0 mm
0,0916 € - 0,0965 € 3405 En stock
M6 x 1.0
20.0 mm
0,176 € - 0,1851 € 10516 En stock
M4
30.0 mm
  • de 4
Tornillo de ajuste Forma ranurada M6 20.0 mm PA

10331026

Rango de precios
0,269 € - 0,2557 €

Niveles de existencias
3719 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M8 30.0 mm PA

10331064

Rango de precios
0,5101 € - 0,4843 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M4 12.0 mm PA

10330920

Rango de precios
0,1782 € - 0,1692 €

Niveles de existencias
13325 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M4 16.0 mm PA

10330937

Rango de precios
0,1838 € - 0,1748 €

Niveles de existencias
1236 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M6 5.0 mm PA

10330975

Rango de precios
0,2122 € - 0,2015 €

Niveles de existencias
10325 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M6 16.0 mm PA

10331019

Rango de precios
0,2363 € - 0,2247 €

Niveles de existencias
756 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M6 10.0 mm PA

10330999

Rango de precios
0,2277 € - 0,2165 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M6 12.0 mm PA

10331002

Rango de precios
0,2337 € - 0,2221 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M8 16.0 mm PA

10331040

Rango de precios
0,4589 € - 0,4356 €

Niveles de existencias
1788 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M8 10.0 mm PA

10331033

Rango de precios
0,4115 € - 0,3913 €

Niveles de existencias
3208 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M4 10.0 mm PA

10330913

Rango de precios
0,1722 € - 0,1636 €

Niveles de existencias
10250 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste M6 x 1.0 1.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10103500

Rango de precios
0,1228 € - 0,1168 €

Niveles de existencias
113 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M6 8.0 mm PA

10330982

Rango de precios
0,2208 € - 0,2096 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M4 8.0 mm PA

10330906

Rango de precios
0,1937 € - 0,1842 €

Niveles de existencias
5116 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M8 20.0 mm PA

10331057

Rango de precios
0,4959 € - 0,4709 €

Niveles de existencias
115 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste M12 x 1.75 1.75 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10179260

Rango de precios
0,7815 € - 0,7424 €

Niveles de existencias
3932 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste M8 1.25 mm 10.0 mm PA

10053737

Rango de precios
0,1397 € - 0,1327 €

Niveles de existencias
2985 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste M3 0.5 mm 6.0 mm PA

10053713

Rango de precios
0,1038 € - 0,0986 €

Niveles de existencias
137 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste M6 x 1.0 1.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10103494

Rango de precios
0,0965 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
3405 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M4 30.0 mm PA

10330890

Rango de precios
0,1851 € - 0,176 €

Niveles de existencias
10516 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste