Los tornillos de fijación se utilizan para fijar objetos aplicando presión o fricción con o contra otro objeto, como si se fijara una polea o un engranaje a un eje.
Nuestra gama está elaborada en Nylon natural 6/6 y está disponible en una amplia variedad de tamaños de roscas, longitudes de roscas y medidas de ranuras. Los tornillos de fijación son ideales cuando la cabeza del tornillo debe asentarse bien en la pieza de trabajo en la aplicación.
Código De La Serie: SR1957
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2557 € - 0,269 € | 3719 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4843 € - 0,5101 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1692 € - 0,1782 € | 13325 En stock |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1748 € - 0,1838 € | 1236 En stock |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2015 € - 0,2122 € | 10325 En stock |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2247 € - 0,2363 € | 756 En stock |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2165 € - 0,2277 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2221 € - 0,2337 € | 4000 En stock |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4356 € - 0,4589 € | 1788 En stock |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3913 € - 0,4115 € | 3208 En stock |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1636 € - 0,1722 € | 10250 En stock |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1168 € - 0,1228 € | 113 En stock |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2096 € - 0,2208 € | 2000 En stock |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1842 € - 0,1937 € | 5116 En stock |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4709 € - 0,4959 € | 115 En stock |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10179260 | 0,7424 € - 0,7815 € | 3932 En stock |
M12 x 1.75
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 0,1327 € - 0,1397 € | 2985 En stock |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0986 € - 0,1038 € | 137 En stock |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0916 € - 0,0965 € | 3405 En stock |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,176 € - 0,1851 € | 10516 En stock |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar