Los tornillos de fijación se utilizan para fijar objetos aplicando presión o fricción con o contra otro objeto, como si se fijara una polea o un engranaje a un eje.
Nuestra gama está elaborada en Nylon natural 6/6 y está disponible en una amplia variedad de tamaños de roscas, longitudes de roscas y medidas de ranuras. Los tornillos de fijación son ideales cuando la cabeza del tornillo debe asentarse bien en la pieza de trabajo en la aplicación.
Código De La Serie: SR1957
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,038 € - 0,047 € | 3457 En stock |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,065 € - 0,0802 € | 5018 En stock |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0382 € - 0,0472 € | 1000 En stock |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0577 € - 0,0713 € | 1000 En stock |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | 20972 En stock |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0736 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0599 € - 0,0739 € | 17500 En stock |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0387 € - 0,0478 € | 4276 En stock |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0949 € - 0,1172 € | 1071 En stock |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10298893 | 0,1902 € - 0,2348 € | 6592 En stock |
M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,2054 € - 0,2536 € | 3200 En stock |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2082 € - 0,257 € | 1500 En stock |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0478 € - 0,0504 € | 51755 En stock |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0375 € - 0,0464 € | 6000 En stock |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0377 € - 0,0466 € | 32289 En stock |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0385 € - 0,0476 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0655 € - 0,0809 € | 3675 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2863 € - 0,3535 € | 260 En stock |
M10 x 1.5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,0976 € - 0,1205 € | 1300 En stock |
M6 x 1.0
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1947 € - 0,2404 € | 5022 En stock |
M8 x 1.25
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar