Menu Search

Tornillos de fijación - Plástico ranurado

En stock

Los tornillos de fijación se utilizan para fijar objetos aplicando presión o fricción con o contra otro objeto, como si se fijara una polea o un engranaje a un eje.

Nuestra gama está elaborada en Nylon natural 6/6 y está disponible en una amplia variedad de tamaños de roscas, longitudes de roscas y medidas de ranuras. Los tornillos de fijación son ideales cuando la cabeza del tornillo debe asentarse bien en la pieza de trabajo en la aplicación.

  • Libre de corrosión y resistente a la mayoría de productos químicos.
  • Remitase como guía a la norma DIN 551
  • Cumple la tolerancia dimensional de la norma NFE 25-125, DIN 912
  • Índice de resistencia al fuego: UL94 V2.


Código De La Serie: SR1957

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
67 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Compra
0,0398 € - 0,0491 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 x 0.8
6.0 mm
0,0398 € - 0,0492 € 2550 En stock
M5 x 0.8
12.0 mm
0,0652 € - 0,0805 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
20.0 mm
0,0536 € - 0,0662 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 x 0.7
40.0 mm
0,0458 € - 0,0565 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
5.0 mm
0,1852 € - 0,2287 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
10.0 mm
0,0396 € - 0,0488 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 x 0.8
10.0 mm
0,1927 € - 0,238 € 1000 En stock
M10 x 1.5
10.0 mm
0,0364 € - 0,045 € 1703 En stock
M4 x 0.7
4.0 mm
0,0622 € - 0,0768 € 140 En stock
M6 x 1.0
12.0 mm
0,0582 € - 0,0582 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/4-20
6.4 mm
0,0644 € - 0,0795 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
16.0 mm
0,051 € - 0,0537 € 1494 En stock
M5
10.0 mm
10179239 0,1083 € - 0,114 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
10.0 mm
0,1327 € - 0,1397 € 2985 En stock
M8
10.0 mm
0,0717 € - 0,0756 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
12.0 mm
10179260 0,7424 € - 0,7815 € 3932 En stock
M12 x 1.75
20.0 mm
0,084 € - 0,0884 € 992 En stock
M6 x 1.0
16.0 mm
0,0986 € - 0,1038 € 137 En stock
M3
6.0 mm
0,0684 € - 0,0721 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.0 mm
  • de 4
Tornillo de ajuste M5 x 0.8 0.8 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10398975

Rango de precios
0,0491 € - 0,0398 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código de material
    3926909790
Tornillo de ajuste M5 x 0.8 0.8 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10398999

Rango de precios
0,0492 € - 0,0398 €

Niveles de existencias
2550 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código de material
    3926909790
Tornillo de ajuste M6 x 1.0 1.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10399736

Rango de precios
0,0805 € - 0,0652 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código de material
    3926909790
Tornillo de ajuste M4 x 0.7 0.7 mm 40.0 mm Nylon 6/6

10398401

Rango de precios
0,0662 € - 0,0536 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código de material
    3926909790
Tornillo de ajuste M6 x 1.0 1.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10399705

Rango de precios
0,0565 € - 0,0458 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código de material
    3926909790
Tornillo de ajuste M8 x 1.25 1.25 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10400050

Rango de precios
0,2287 € - 0,1852 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código de material
    3926909790
Tornillo de ajuste M5 x 0.8 0.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10398982

Rango de precios
0,0488 € - 0,0396 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código de material
    3926909790
Tornillo de ajuste M10 x 1.5 1.5 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10400395

Rango de precios
0,238 € - 0,1927 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código de material
    3926909790
Tornillo de ajuste M4 x 0.7 0.7 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10398395

Rango de precios
0,045 € - 0,0364 €

Niveles de existencias
1703 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código de material
    3926909790
Tornillo de ajuste M6 x 1.0 1.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10399712

Rango de precios
0,0768 € - 0,0622 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código de material
    3926909790
Tornillo de ajuste 1/4-20 0.250 in Nylon 6/6

10324554

Rango de precios
0,0582 € - 0,0582 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    6.4 mm
  • Medida de la rosca
    1/4-20
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código de material
    3926909790
Tornillo de ajuste M6 1.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10399729

Rango de precios
0,0795 € - 0,0644 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste M5 0.8 mm 10.0 mm PA

10103449

Rango de precios
0,0537 € - 0,051 €

Niveles de existencias
1494 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste M3 0.5 mm 10.0 mm PA

10179239

Rango de precios
0,114 € - 0,1083 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste M8 1.25 mm 10.0 mm PA

10053737

Rango de precios
0,1397 € - 0,1327 €

Niveles de existencias
2985 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste M6 x 1.0 1.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10103470

Rango de precios
0,0756 € - 0,0717 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste M12 x 1.75 1.75 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10179260

Rango de precios
0,7815 € - 0,7424 €

Niveles de existencias
3932 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste M6 x 1.0 1.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10103487

Rango de precios
0,0884 € - 0,084 €

Niveles de existencias
992 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste M3 0.5 mm 6.0 mm PA

10053713

Rango de precios
0,1038 € - 0,0986 €

Niveles de existencias
137 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste M3 0.5 mm 5.0 mm PA

10053706

Rango de precios
0,0721 € - 0,0684 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste