El tornillo de fijación con cabeza hexagonal puede ajustarse o aflojarse usando una herramienta con cabeza hexagonal.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Material | Tamaño de la llave hexagonal compatible | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,034 € - 0,034 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0422 € - 0,0422 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.750 in
44.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0375 € - 0,0375 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0368 € - 0,0368 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.688 in
17.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0574 € - 0,0604 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,054 € - 0,054 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
1.875 in
47.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0349 € - 0,0349 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.156 in
4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0393 € - 0,0393 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.188 in
30.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0371 € - 0,0371 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0595 € - 0,0626 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0861 € - 0,0861 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.250 in
57.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0429 € - 0,0429 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0393 € - 0,0393 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,037 € - 0,037 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0659 € - 0,0695 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-40
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0763 € - 0,0763 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0388 € - 0,0388 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0362 € - 0,0362 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0371 € - 0,0371 € | 1000 En stock |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0572 € - 0,0572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
1.750 in
44.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar