Menu Search

Tornillo de ajuste Hexagonal Socket Drive #8-32 1.500 in Nylon 6/6

Este tornillo de cabeza Allen está hecho de nylon natural. Necesario en aplicaciones en las que el tornillo debe asentarse a ras de la pieza de trabajo en la aplicación.
Referencia de Essentra:

10324455

Número de pieza del fabricante:

010832T150

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 + 0,0763 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

76,30 €

1000 x 0,0763 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaño de la llave hexagonal compatible 2 mm
Longitud de la rosca 38.1 mm
Medida de la rosca #8-32
Color Natural
Tipo de tornillo Tornillo de ajuste
Tipo de impulso Hexagonal Socket Drive
Código de material 3926909790
Tamaño de la llave 2 mm
Material completo Poliamida 66

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros