Menu Search

Tornillos de empuje - Almohadilla de latón

En producción

Estos tornillos de empuje con almohadilla de latón están diseñados para proporcionar una superficie de apoyo controlada para componentes que deben colocarse y fijarse con precisión minimizando el movimiento axial o el daño a la superficie de acoplamiento. Garantizan una acción suave y controlada al tiempo que reducen la fricción y el desgaste.

A medida que el tornillo gira, la almohadilla de latón ejerce presión sobre la superficie que toca permitiendo un movimiento o ajuste controlado. Proporcionan un punto de contacto seguro y estable y son sumamente resistentes al desgaste.

Son fáciles de instalar bajo presión, fijan o presionan suavemente ejes roscados, ejes o piezas de superficies tratadas, y colocan las piezas más delicadas. Se utilizan con frecuencia en montajes mecánicos, instrumentación de precisión, calibración y alineamiento.

  • Ofrecen una superficie de apoyo controlada para componentes que deben posicionarse y fijarse con precisión.
  • Proporcionan un punto de contacto seguro y estable y son sumamente resistentes al desgaste.
  • Se utilizan en montajes mecánicos, instrumentación de precisión, calibración y alineamiento.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SR34140

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 d2 A/F l2 d1 Compra
4,0376 € - 5,047 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5
4.0
3.0
1.9
M6
6,4993 € - 8,1267 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
1.5
1.5
1.0
M3
4,7998 € - 6,0049 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.5
1.5
1.5
1.0
M3
4,4187 € - 5,5208 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.5
2.5
2.0
1.2
M4
6,2418 € - 7,7971 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.5
8.5
6.0
3.4
M12
4,532 € - 5,665 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5
2.5
2.0
1.2
M4
4,4805 € - 5,6032 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.5
2.5
2.0
1.2
M4
5,0264 € - 6,283 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0
7.0
5.0
2.7
M10
5,0264 € - 6,283 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
7.0
5.0
2.7
M10
5,1397 € - 6,4272 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.0
7.0
5.0
2.7
M10
4,2436 € - 5,3045 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.5
3.0
2.5
1.3
M5
4,2436 € - 5,3045 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.5
4.0
3.0
1.9
M6
4,2951 € - 5,3663 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
5.5
4.0
2.5
M8
5,2942 € - 6,6229 € Solicite el plazo de entrega aquí
37.0
7.0
5.0
2.7
M10
4,0376 € - 5,047 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.5
4.0
3.0
1.9
M6
6,592 € - 8,24 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.5
8.5
6.0
3.4
M12
5,9328 € - 7,416 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.5
8.5
6.0
3.4
M12
4,0582 € - 5,0779 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
3.0
2.5
1.3
M5
4,4187 € - 5,5208 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
5.5
4.0
2.5
M8
4,0582 € - 5,0779 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.5
3.0
2.5
1.3
M5
  • de 2
Tornillo de empuje M6 11.5 1.9 Acero inoxidable 303

20255497

Rango de precios
5,047 € - 4,0376 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    11.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0
Tornillo de empuje M3 5.0 1.0 Acero inoxidable 303

20255503

Rango de precios
8,1267 € - 6,4993 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • l2
    1.0
  • d2
    1.5
  • A/F
    1.5
Tornillo de empuje M3 7.5 1.0 Acero inoxidable 303

20254865

Rango de precios
6,0049 € - 4,7998 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    7.5
  • l2
    1.0
  • d2
    1.5
  • A/F
    1.5
Tornillo de empuje M4 10.5 1.2 Acero inoxidable 303

20254889

Rango de precios
5,5208 € - 4,4187 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    10.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
Tornillo de empuje M12 32.5 3.4 Acero inoxidable 303

20254896

Rango de precios
7,7971 € - 6,2418 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l1
    32.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Tornillo de empuje M4 6.5 1.2 Acero inoxidable 303

20254872

Rango de precios
5,665 € - 4,532 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    6.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
Tornillo de empuje M4 16.5 1.2 Acero inoxidable 303

20254919

Rango de precios
5,6032 € - 4,4805 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    16.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
Tornillo de empuje M10 14.0 2.7 Acero inoxidable 303

20254995

Rango de precios
6,283 € - 5,0264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    14.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Tornillo de empuje M10 18.0 2.7 Acero inoxidable 303

20255008

Rango de precios
6,283 € - 5,0264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    18.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Tornillo de empuje M10 27.0 2.7 Acero inoxidable 303

20255015

Rango de precios
6,4272 € - 5,1397 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    27.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Tornillo de empuje M5 20.5 1.3 Acero inoxidable 303

20254940

Rango de precios
5,3045 € - 4,2436 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    20.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Tornillo de empuje M6 26.5 1.9 Acero inoxidable 303

20254957

Rango de precios
5,3045 € - 4,2436 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    26.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0
Tornillo de empuje M8 22.0 2.5 Acero inoxidable 303

20254971

Rango de precios
5,3663 € - 4,2951 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    22.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
Tornillo de empuje M10 37.0 2.7 Acero inoxidable 303

20255022

Rango de precios
6,6229 € - 5,2942 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    37.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Tornillo de empuje M6 17.5 1.9 Acero inoxidable 303

20255367

Rango de precios
5,047 € - 4,0376 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    17.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0
Tornillo de empuje M12 42.5 3.4 Acero inoxidable 303

20255053

Rango de precios
8,24 € - 6,592 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l1
    42.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Tornillo de empuje M12 22.5 3.4 Acero inoxidable 303

20255046

Rango de precios
7,416 € - 5,9328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l1
    22.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Tornillo de empuje M5 8.5 1.3 Acero inoxidable 303

20254926

Rango de precios
5,0779 € - 4,0582 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    8.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Tornillo de empuje M8 32.0 2.5 Acero inoxidable 303

20254988

Rango de precios
5,5208 € - 4,4187 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    32.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
Tornillo de empuje M5 12.5 1.3 Acero inoxidable 303

20254933

Rango de precios
5,0779 € - 4,0582 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    12.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5