Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.
Código De La Serie: SR1992
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Inclinación/TPI | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6411 € - 0,6743 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.25 mm
|
Negro
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 1,0834 € - 1,1407 € | 310 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 2,2239 € - 2,3411 € | 1431 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 2,2527 € - 2,3699 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.5 mm
|
Negro
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 2,7943 € - 2,9402 € | 3499 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 2,5027 € - 2,6331 € | 300 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar