Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.
Código De La Serie: SR1992
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Inclinación/TPI | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,175 € - 0,1843 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,2663 € - 0,2807 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.0 mm
|
Negro
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,3935 € - 0,4145 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,5371 € - 0,5638 € | 1622 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,4742 € - 0,4985 € | 1400 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,8279 € - 0,8721 € | 389 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,6908 € - 0,7273 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 2,1553 € - 2,2683 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 2,529 € - 2,6639 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.5 mm
|
Negro
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 2,7943 € - 2,9402 € | 500 En stock |
M12
|
1.8 mm
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,4267 € - 0,4488 € | 800 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 1,103 € - 1,1606 € | 181 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1611 € - 0,1697 € | 950 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,4985 € - 0,525 € | 822 En stock |
M8
|
|
Natural
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 2,9601 € - 3,1171 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
1.75 mm
|
Negro
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 3,4332 € - 3,6147 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 3,4201 € - 3,599 € | 175 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 4,5168 € - 4,7554 € | 250 En stock |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 2,7393 € - 2,8827 € | 100 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,5328 € - 0,5604 € | 800 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar