Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.
Código De La Serie: SR1992
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Inclinación/TPI | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0366 € - 0,0452 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0372 € - 0,0459 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1413 € - 0,1744 € | 996 En stock |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2068 € - 0,2553 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2329 € - 0,2875 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0589 € - 0,0727 € | 500 En stock |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,033 € - 0,0408 € | 3000 En stock |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0422 € - 0,0521 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0348 € - 0,0429 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0656 € - 0,0809 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0363 € - 0,0449 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0691 € - 0,0853 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/4-28
|
28 TPI
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.750 in
19.1 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | 2378 En stock |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0562 € - 0,0694 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0685 € - 0,0845 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1411 € - 0,1742 € | 1368 En stock |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0682 € - 0,0843 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/4-28
|
28 TPI
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.750 in
19.1 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0431 € - 0,0533 € | 3000 En stock |
#10-32
|
32 TPI
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.625 in
15.9 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | 41997 En stock |
1/4-28
|
28 TPI
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar