Menu Search

Tornillos de cabeza Allen - Cabeza Torx de plástico

En stock

Estos son capuchones para tornillo de cabeza Allen con cabeza torx. Disponibles en numerosas medidas y fabricados en PEEK

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Longitud de la rosca Compra
1,7994 € - 1,8941 € 40 En stock
0.5 mm
M3
8.0 mm
1,9219 € - 2,0239 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
M3
10.0 mm
2,9385 € - 3,0889 € 16 En stock
0.5 mm
M3
16.0 mm
1,7994 € - 1,8941 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
M3
6.0 mm
3,95 € - 4,1653 € 30 En stock
0.5 mm
M3
20.0 mm
3,1425 € - 3,3042 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.7 mm
M4
12.0 mm
4,4135 € - 4,6494 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
M5
6.0 mm
2,6697 € - 2,8088 € 100 En stock
0.7 mm
M4
8.0 mm
3,95 € - 4,1653 € 3485 En stock
0.7 mm
M4
20.0 mm
4,4135 € - 4,6494 € 30 En stock
0.8 mm
M5
10.0 mm
4,4135 € - 4,6494 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
M5
8.0 mm
6,8453 € - 7,212 € 90 En stock
0.8 mm
M5
20.0 mm
8,0401 € - 8,4604 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M6
12.0 mm
13,8844 € - 14,6177 € 30 En stock
1.0 mm
M6
30.0 mm
2,1248 € - 2,2371 € 10 En stock
0.5 mm
M3
10.0 mm
2,8737 € - 3,024 € 100 En stock
0.7 mm
M4
6.0 mm
5,4466 € - 5,7257 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
M5
12.0 mm
10,6883 € - 11,2589 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
M5
30.0 mm
9,2669 € - 9,7623 € 30 En stock
1.0 mm
M6
20.0 mm
1,9899 € - 2,095 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
M3
6.0 mm
  • de 3
Tornillo De cabeza de vaso Forma Torx M3 8.0 mm PEEK

10358856

Rango de precios
1,8941 € - 1,7994 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma Torx M3 10.0 mm PEEK

10358863

Rango de precios
2,0239 € - 1,9219 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma Torx M3 16.0 mm PEEK

10358870

Rango de precios
3,0889 € - 2,9385 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma Torx M3 6.0 mm PEEK

10358849

Rango de precios
1,8941 € - 1,7994 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma Torx M3 20.0 mm PEEK

10358887

Rango de precios
4,1653 € - 3,95 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma Torx M4 12.0 mm PEEK

10358924

Rango de precios
3,3042 € - 3,1425 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma Torx M5 6.0 mm PEEK

10358962

Rango de precios
4,6494 € - 4,4135 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma Torx M4 8.0 mm PEEK

10358900

Rango de precios
2,8088 € - 2,6697 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma Torx M4 20.0 mm PEEK

10358948

Rango de precios
4,1653 € - 3,95 €

Niveles de existencias
3485 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma Torx M5 10.0 mm PEEK

10358986

Rango de precios
4,6494 € - 4,4135 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma Torx M5 8.0 mm PEEK

10358979

Rango de precios
4,6494 € - 4,4135 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma Torx M5 20.0 mm PEEK

10359013

Rango de precios
7,212 € - 6,8453 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma Torx M6 12.0 mm PEEK

10359051

Rango de precios
8,4604 € - 8,0401 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.4 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma Torx M6 30.0 mm PEEK

10359099

Rango de precios
14,6177 € - 13,8844 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.4 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
Tornillo Cabeza baja Forma Torx M3 10.0 mm PEEK

10359136

Rango de precios
2,2371 € - 2,1248 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
Tornillo Cabeza baja Forma Torx M4 6.0 mm PEEK

10359174

Rango de precios
3,024 € - 2,8737 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma Torx M5 12.0 mm PEEK

10358993

Rango de precios
5,7257 € - 5,4466 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma Torx M5 30.0 mm PEEK

10359037

Rango de precios
11,2589 € - 10,6883 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma Torx M6 20.0 mm PEEK

10359075

Rango de precios
9,7623 € - 9,2669 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.4 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
Tornillo Cabeza baja Forma Torx M3 6.0 mm PEEK

10359112

Rango de precios
2,095 € - 1,9899 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm