Los tornillos y pernos de cabeza Allen son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. De uso habitual en piezas de máquinas, uniones troqueladas y fijaciones. El conector permite empujar donde no hay suficiente espacio para llaves o destornilladores. Disponibles en material PEEK.
Código De La Serie: SR2012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Tamaño de la llave hexagonal compatible | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4264 € - 0,4488 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Transparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,6909 € - 0,7275 € | 2042 En stock |
M4
|
Transparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,82 € - 0,8631 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Transparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,7943 € - 0,8353 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Transparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 1,113 € - 1,1731 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Transparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 1,5435 € - 1,623 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Transparente
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 1,8941 € - 1,994 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Marrón
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 2,5296 € - 2,6697 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Marrón
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 3,6915 € - 3,8851 € | 10 En stock |
M4
|
Marrón
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 4,327 € - 4,5639 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Marrón
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,6243 € - 0,6565 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Transparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 1,0225 € - 1,0763 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Transparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 1,354 € - 1,4251 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Transparente
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 1,7726 € - 1,8663 € | 70 En stock |
M3
|
Marrón
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 3,8964 € - 4,1004 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Marrón
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 1,1667 € - 1,2292 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Transparente
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 1,692 € - 1,7802 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Transparente
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 1,9353 € - 2,0373 € | 80 En stock |
M3
|
Marrón
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 2,6265 € - 2,7665 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Marrón
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 3,8964 € - 4,1004 € | 8 En stock |
M4
|
Marrón
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar