10360354
194100670409
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 4,1004 € |
| 50 + | 3,8964 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tamaño de la llave hexagonal compatible | 2.5 mm |
|---|---|
| Tamaño de la llave hexagonal compatible | 0.098 in |
| Diámetro de la cabeza | 5.5 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.217 in |
| Altura de la cabeza | 2.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.079 in |
| Medida de la rosca | M3 |
| Longitud de la rosca | 20.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.787 in |
| Tipo de cabezal | De cabeza de vaso |
| Tipo de impulso | Forma hexagonal |
| Color | Marrón |
| Código de material | 3926909790 |
| Material completo | Poliéter éter cetona |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar