Los tornillos y pernos de cabeza Allen son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. De uso habitual en piezas de máquinas, uniones troqueladas y fijaciones. El conector permite empujar donde no hay suficiente espacio para llaves o destornilladores. Disponibles en material PEEK.
Código De La Serie: SR2012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Tamaño de la llave hexagonal compatible | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1999 € - 0,2468 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,2153 € - 0,2658 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,2788 € - 0,3442 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,2176 € - 0,2687 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,1948 € - 0,2405 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,2068 € - 0,2553 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,2329 € - 0,2875 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,2051 € - 0,2532 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,9171 € - 0,9644 € | 131 En stock |
M6
|
Natural
|
Poliamida
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,263 € - 0,3247 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
19,5391 € - 20,5588 € | 77 En stock |
M8
|
Marrón claro
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
17,8808 € - 18,8284 € | 17 En stock |
M8
|
Marrón claro
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
2,9066 € - 3,0673 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Marrón
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
12,087 € - 12,7225 € | 40 En stock |
M6 X 1.0
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,3627 € - 0,3819 € | 635 En stock |
M3
|
Transparente
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,6868 € - 0,7232 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Transparente
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,4908 € - 0,5166 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Transparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,6243 € - 0,6565 € | 450 En stock |
M5
|
Transparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,6243 € - 0,6565 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Transparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
1,0225 € - 1,0763 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Transparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar