Los tornillos de bola son componentes de precisión usados en sistemas de movimiento lineal para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal de manera eficiente y precisa. Constan de un vástago (o tuerca) roscado y un conjunto de soportes de bola de tierra de precisión. Los soportes de bola ruedan entre el eje y la tuerca reduciendo la fricción y el desgaste comunes en los sistemas con movimiento deslizante.
Suelen utilizarse en varias aplicaciones industriales, especialmente en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Hay disponibles una gran selección de tornillos de bola que varían según el diámetro.
Nota: Si retira la tuerca de bola de la funda antes del montaje, las bolas se aflojarán y la tuerca quedará inservible.Los tornillos de bola son componentes de precisión usados en sistemas de movimiento lineal para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal de manera eficiente y precisa.
Material: Acero Código De La Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Paso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,0514 € - 112,5616 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
600.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 355,2655 € - 444,0898 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
2500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 155,7096 € - 194,637 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 215,5288 € - 269,4136 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
1500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 295,6156 € - 369,5248 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
2000.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 95,7318 € - 119,6595 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 314,6244 € - 393,2832 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 254,636 € - 318,295 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 195,4304 € - 244,2801 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
1500.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 128,471 € - 160,5861 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 80,5417 € - 100,6824 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 397,4721 € - 496,8428 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x20
|
20.0
|
|||
| 544,349 € - 680,4363 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 84,3709 € - 105,4637 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
600.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 326,9162 € - 408,6426 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 413,1489 € - 516,4334 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 101,3382 € - 126,6727 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 339,1339 € - 423,9174 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 125,5832 € - 156,979 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x10
|
10.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar