Menu Search

Tornillos de avance

En stock

Los tornillos de avance son un tipo de tornillos usados para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal convirtiendo el movimiento giratorio del tornillo en movimiento de avance de la tuerca. El «avance» se refiere a la distancia que una tuerca recorrerá para completar una revolución del tornillo.

Se utilizan para aplicaciones estándar que requieren un menor grado de precisión y exactitud, o en las que un tornillo de bola no es adecuado debido a las condiciones ambientales. Son fuertes, duraderos y más rentables que los tornillos de bola.

También se usan en los sectores de la robótica, la automoción o las máquinas CNC. Disponible como estándar tornillos de avance tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

  • Disponible como estándar tornillos de avance tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
  • El «avance» se refiere a la distancia que una tuerca recorrerá para completar una revolución del tornillo.
  • Utilizadas para aplicaciones estándar que requieren un menor grado de precisión y exactitud.
Material: Acero inoxidable 304, Acero, Acero inoxidable 316 Código De La Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
420 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Medida de la rosca l1 Material d2 tol. 7e min Compra
93,6691 € - 110,2026 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
Acero
36.020
328,2596 € - 386,1959 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
Acero
36.020
79,4204 € - 93,4364 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
1500.0
Acero
17.608
41,1277 € - 51,4201 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
Acero
19.114
147,7126 € - 184,6513 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
13000.0
Acero
23.094
186,4602 € - 233,0779 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
3000.0
Acero
25.094
102,396 € - 127,9844 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Acero
17.640
60,3375 € - 75,4219 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
Acero
19.114
27,228 € - 34,0403 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1000.0
Acero
15.640
265,944 € - 312,879 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
Acero
32.547
67,2661 € - 84,0747 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
Acero
21.094
15,3171 € - 20,4263 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Acero
10.191
130,4491 € - 153,4777 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
Acero
36.020
42,0162 € - 56,0216 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
3000.0
Acero
8739.0
223,8114 € - 263,3101 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
Acero inoxidable 316
19.114
435,1725 € - 511,9589 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
3000.0
Acero inoxidable 316
19.114
43,4231 € - 57,8939 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.891
2.0
10.0
TR10 x 4
3000.0
Acero
8.716
52,2241 € - 69,6251 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Acero
10.191
50,0133 € - 66,6738 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
3000.0
Acero
10.164
65,1294 € - 86,8462 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
Acero
12.191
  • de 21
Tornillo de plomo TR40 x 7 1000.0 Acero

20151614

Rango de precios
110,2026 € - 93,6691 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Paso
    7.0
  • p1
    7.0
Tornillo de plomo TR40 x 7 3000.0 Acero

20151638

Rango de precios
386,1959 € - 328,2596 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Paso
    7.0
  • p1
    7.0
Tornillo de plomo TR20 x 8 1500.0 Acero

20151249

Rango de precios
93,4364 € - 79,4204 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 8
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Paso
    8.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR22 x 5 1000.0 Acero

20151294

Rango de precios
51,4201 € - 41,1277 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR22 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR26 x 5 13000.0 Acero

20151409

Rango de precios
184,6513 € - 147,7126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR26 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR28 x 5 3000.0 Acero

20151461

Rango de precios
233,0779 € - 186,4602 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR28 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR20 x 4 3000.0 Acero

20151232

Rango de precios
127,9844 € - 102,396 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR22 x 5 1500.0 Acero

20151270

Rango de precios
75,4219 € - 60,3375 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR22 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR18 x 4 1000.0 Acero

20151140

Rango de precios
34,0403 € - 27,228 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR18 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR36 x 6 3000.0 Acero

20151584

Rango de precios
312,879 € - 265,944 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
Tornillo de plomo TR24 x 5 1500.0 Acero

20151324

Rango de precios
84,0747 € - 67,2661 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR24 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR12 x 3 1000.0 Acero

20150952

Rango de precios
20,4263 € - 15,3171 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Paso
    3.0
  • p1
    3.0
Tornillo de plomo TR40 x 7 1000.0 Acero

20151621

Rango de precios
153,4777 € - 130,4491 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Paso
    7.0
  • p1
    7.0
Tornillo de plomo TR10 x 2 3000.0 Acero

20150907

Rango de precios
56,0216 € - 42,0162 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 2
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Paso
    2.0
  • p1
    2.0
Tornillo de plomo TR22 x 5 1500.0 Acero inoxidable 316

20150372

Rango de precios
263,3101 € - 223,8114 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR22 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR22 x 5 3000.0 Acero inoxidable 316

20150396

Rango de precios
511,9589 € - 435,1725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR22 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR10 x 4 3000.0 Acero

20150921

Rango de precios
57,8939 € - 43,4231 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 4
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    2.0
Tornillo de plomo TR12 x 3 3000.0 Acero

20150983

Rango de precios
69,6251 € - 52,2241 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Paso
    3.0
  • p1
    3.0
Tornillo de plomo TR12 x 6 3000.0 Acero

20151003

Rango de precios
66,6738 € - 50,0133 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 6
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    3.0
Tornillo de plomo TR14 x 3 3000.0 Acero

20151058

Rango de precios
86,8462 € - 65,1294 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR14 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Paso
    3.0
  • p1
    3.0