20150921
20150921
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 57,8939 € |
| 10 - 19 | 52,0971 € |
| 20 - 49 | 49,2093 € |
| 50 - 99 | 46,3215 € |
| 100 + | 43,4231 € |
| Medida de la rosca | TR10 x 4 |
|---|---|
| Número de inicios | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 10.0 |
| Paso | 4.0 |
| p1 | 2.0 |
| d2 tol. 7e min | 8.716 |
| d2 tol. 7e max | 8.929 |
| d3 tol. 7h max | 7.5000 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 8°12' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Peso kg | 1.44 |
| Material | Acero |
| Dirección de roscado | Mano derecha |
| Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar