Menu Search

Tornillos de avance

En stock

Los tornillos de avance son un tipo de tornillos usados para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal convirtiendo el movimiento giratorio del tornillo en movimiento de avance de la tuerca. El «avance» se refiere a la distancia que una tuerca recorrerá para completar una revolución del tornillo.

Se utilizan para aplicaciones estándar que requieren un menor grado de precisión y exactitud, o en las que un tornillo de bola no es adecuado debido a las condiciones ambientales. Son fuertes, duraderos y más rentables que los tornillos de bola.

También se usan en los sectores de la robótica, la automoción o las máquinas CNC. Disponible como estándar tornillos de avance tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

  • Disponible como estándar tornillos de avance tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
  • El «avance» se refiere a la distancia que una tuerca recorrerá para completar una revolución del tornillo.
  • Utilizadas para aplicaciones estándar que requieren un menor grado de precisión y exactitud.
Material: Acero inoxidable 304, Acero, Acero inoxidable 316 Código De La Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
420 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Medida de la rosca l1 Material d2 tol. 7e min Compra
36,21 € - 48,28 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
TR08 x 1.5
1000.0
Acero inoxidable 304
39,98 € - 53,30 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
TR8 x 1.5
1500.0
Acero
133,08 € - 177,44 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
TR28 x 5.0
1000.0
Acero inoxidable 304
99,15 € - 132,20 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
TR24 x 5.0
1000.0
Acero inoxidable 304
85,63 € - 114,17 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
TR16 x 4.0
1500.0
Acero inoxidable 304
77,81 € - 103,74 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
TR20 x 4.0
1000.0
Acero inoxidable 304
162,78 € - 217,04 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
TR20 x 4.0
2000.0
Acero inoxidable 304
167,64 € - 223,52 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
TR16 x 4.0
3000.0
Acero inoxidable 304
53,16 € - 70,88 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0
TR12 x 3.0
1500.0
Acero inoxidable 304
82,67 € - 110,22 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0
TR10 x 2.0
2000.0
Acero inoxidable 304
79,57 € - 106,09 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
TR08 x 1.5
2000.0
Acero inoxidable 304
118,16 € - 157,55 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
TR16 x 4.0
2000.0
Acero inoxidable 304
102,75 € - 137,00 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0
TR12 x 3.0
3000.0
Acero inoxidable 304
114,44 € - 152,58 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0
TR10 x 2.0
3000.0
Acero inoxidable 304
59,03 € - 78,71 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0
TR10 x 2.0
1500.0
Acero inoxidable 304
84,17 € - 112,22 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
TR20 x 4.0
1000.0
Acero inoxidable 304
175,47 € - 233,96 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
TR20 x 4.0
2000.0
Acero inoxidable 304
107,64 € - 143,52 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
TR24 x 5.0
1000.0
Acero inoxidable 304
253,65 € - 338,20 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
TR20 x 4.0
3000.0
Acero inoxidable 304
226,16 € - 301,54 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
TR36 x 6.0
1000.0
Acero inoxidable 304
  • de 21
Tornillo de plomo TR08 x 1.5 1000.0 Acero inoxidable 304

20754495

Rango de precios
48,28 € - 36,21 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR08 x 1.5
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Tornillo de plomo TR8 x 1.5 1500.0 Acero

20754426

Rango de precios
53,30 € - 39,98 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR8 x 1.5
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Tornillo de plomo TR28 x 5.0 1000.0 Acero inoxidable 304

20754778

Rango de precios
177,44 € - 133,08 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR28 x 5.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    25.394
Tornillo de plomo TR24 x 5.0 1000.0 Acero inoxidable 304

20754730

Rango de precios
132,20 € - 99,15 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR24 x 5.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Tornillo de plomo TR16 x 4.0 1500.0 Acero inoxidable 304

20754624

Rango de precios
114,17 € - 85,63 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Tornillo de plomo TR20 x 4.0 1000.0 Acero inoxidable 304

20754693

Rango de precios
103,74 € - 77,81 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Tornillo de plomo TR20 x 4.0 2000.0 Acero inoxidable 304

20754716

Rango de precios
217,04 € - 162,78 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Tornillo de plomo TR16 x 4.0 3000.0 Acero inoxidable 304

20754648

Rango de precios
223,52 € - 167,64 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    15.905
Tornillo de plomo TR12 x 3.0 1500.0 Acero inoxidable 304

20754587

Rango de precios
70,88 € - 53,16 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Tornillo de plomo TR10 x 2.0 2000.0 Acero inoxidable 304

20754556

Rango de precios
110,22 € - 82,67 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 2.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Tornillo de plomo TR08 x 1.5 2000.0 Acero inoxidable 304

20754518

Rango de precios
106,09 € - 79,57 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR08 x 1.5
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Tornillo de plomo TR16 x 4.0 2000.0 Acero inoxidable 304

20754631

Rango de precios
157,55 € - 118,16 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Tornillo de plomo TR12 x 3.0 3000.0 Acero inoxidable 304

20754600

Rango de precios
137,00 € - 102,75 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    12.415
Tornillo de plomo TR10 x 2.0 3000.0 Acero inoxidable 304

20754563

Rango de precios
152,58 € - 114,44 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 2.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Tornillo de plomo TR10 x 2.0 1500.0 Acero inoxidable 304

20754549

Rango de precios
78,71 € - 59,03 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 2.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Tornillo de plomo TR20 x 4.0 1000.0 Acero inoxidable 304

20755058

Rango de precios
112,22 € - 84,17 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Tornillo de plomo TR20 x 4.0 2000.0 Acero inoxidable 304

20755072

Rango de precios
233,96 € - 175,47 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Tornillo de plomo TR24 x 5.0 1000.0 Acero inoxidable 304

20755096

Rango de precios
143,52 € - 107,64 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR24 x 5.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Tornillo de plomo TR20 x 4.0 3000.0 Acero inoxidable 304

20755089

Rango de precios
338,20 € - 253,65 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Tornillo de plomo TR36 x 6.0 1000.0 Acero inoxidable 304

20755171

Rango de precios
301,54 € - 226,16 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 6.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882