20152246
20152246
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 921,1092 € |
| 10 - 19 | 828,9951 € |
| 20 + | 782,9381 € |
| Medida de la rosca | TR80 x 10 |
|---|---|
| Número de inicios | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 80.0 |
| Paso | 10.0 |
| p1 | 10.0 |
| d2 tol. 7e min | 74.425 |
| d2 tol. 7e max | 74.850 |
| d3 tol. 7h max | 69.000 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 2°27‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 0.4 |
| Peso kg | 51.27 |
| Material | Acero |
| Dirección de roscado | Mano izquierda |
| Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar