Los tornillos de avance son un tipo de tornillos usados para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal convirtiendo el movimiento giratorio del tornillo en movimiento de avance de la tuerca. El «avance» se refiere a la distancia que una tuerca recorrerá para completar una revolución del tornillo.
Se utilizan para aplicaciones estándar que requieren un menor grado de precisión y exactitud, o en las que un tornillo de bola no es adecuado debido a las condiciones ambientales. Son fuertes, duraderos y más rentables que los tornillos de bola.
También se usan en los sectores de la robótica, la automoción o las máquinas CNC. Disponible como estándar tornillos de avance tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Material: Acero inoxidable 304, Acero, Acero inoxidable 316 Código De La Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Medida de la rosca | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,9357 € - 109,917 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1500.0
|
Acero inoxidable 316
|
8739.0
|
||
| 65,2775 € - 81,5995 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1000.0
|
Acero inoxidable 316
|
12.191
|
||
| 77,6856 € - 91,4054 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1500.0
|
Acero inoxidable 316
|
10.191
|
||
| 208,5684 € - 245,3696 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
3000.0
|
Acero inoxidable 316
|
12.191
|
||
| 44,6713 € - 55,8312 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1000.0
|
Acero inoxidable 316
|
10.191
|
||
| 188,7556 € - 222,0661 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
3000.0
|
Acero
|
26.547
|
||
| 99,9525 € - 124,9379 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 8
|
3000.0
|
Acero
|
15.608
|
||
| 35,3732 € - 47,1677 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 6
|
1500.0
|
Acero
|
12.164
|
||
| 277,1674 € - 326,0805 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
1500.0
|
Acero
|
40.020
|
||
| 1.761,8354 € - 2.072,747 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
73.710
|
16.0
|
95.0
|
TR95 x 16
|
3000.0
|
Acero
|
86.250
|
||
| 1.808,1041 € - 2.127,1713 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
74.446
|
12.0
|
90.0
|
TR90 x 12
|
3000.0
|
Acero
|
83.365
|
||
| 61,9982 € - 77,5163 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1000.0
|
Acero
|
25.094
|
||
| 782,9381 € - 921,1092 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
66.819
|
10.0
|
80.0
|
TR80 x 10
|
1500.0
|
Acero
|
74.425
|
||
| 150,5687 € - 177,1409 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 10
|
3000.0
|
Acero
|
21.094
|
||
| 26,4981 € - 35,3309 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1500.0
|
Acero
|
8739.0
|
||
| 77,1143 € - 96,3876 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 8
|
3000.0
|
Acero
|
13.608
|
||
| 55,8312 € - 69,7943 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 8
|
1500.0
|
Acero
|
15.608
|
||
| 67,8056 € - 84,7517 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
1500.0
|
Acero
|
19.114
|
||
| 69,3606 € - 86,7087 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 10
|
1500.0
|
Acero
|
19.058
|
||
| 30,4861 € - 40,6622 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 6
|
1500.0
|
Acero
|
10.164
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar