Menu Search

Tornillos de avance

En stock

Los tornillos de avance son un tipo de tornillos usados para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal convirtiendo el movimiento giratorio del tornillo en movimiento de avance de la tuerca. El «avance» se refiere a la distancia que una tuerca recorrerá para completar una revolución del tornillo.

Se utilizan para aplicaciones estándar que requieren un menor grado de precisión y exactitud, o en las que un tornillo de bola no es adecuado debido a las condiciones ambientales. Son fuertes, duraderos y más rentables que los tornillos de bola.

También se usan en los sectores de la robótica, la automoción o las máquinas CNC. Disponible como estándar tornillos de avance tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

  • Disponible como estándar tornillos de avance tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
  • El «avance» se refiere a la distancia que una tuerca recorrerá para completar una revolución del tornillo.
  • Utilizadas para aplicaciones estándar que requieren un menor grado de precisión y exactitud.
Material: Acero inoxidable 304, Acero, Acero inoxidable 316 Código De La Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
420 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Medida de la rosca l1 Material d2 tol. 7e min Compra
112,1596 € - 140,1916 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
Acero inoxidable 316
8739.0
114,6031 € - 143,2381 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
2000.0
Acero
23.094
364,1405 € - 428,4025 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
2000.0
Acero
40.020
50,7326 € - 67,6364 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
Acero
13.640
180,1874 € - 211,9745 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
2000.0
Acero
39.977
294,4626 € - 346,4222 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Acero inoxidable 316
13.640
208,5684 € - 245,3696 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
Acero inoxidable 316
12.191
76,321 € - 89,7763 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Acero inoxidable 316
10.191
202,9832 € - 238,8112 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Acero inoxidable 316
23.094
54,5724 € - 68,2182 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
Acero inoxidable 316
8739.0
110,5094 € - 130,0048 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1500.0
Acero inoxidable 316
12.191
216,2269 € - 254,3927 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Acero inoxidable 316
13.640
139,2395 € - 163,8125 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
Acero inoxidable 316
15.640
164,7751 € - 193,8437 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Acero inoxidable 316
17.640
121,2462 € - 142,6351 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Acero inoxidable 316
17.640
364,2251 € - 428,4871 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Acero inoxidable 316
17.640
303,8242 € - 357,4446 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
Acero inoxidable 316
25.094
324,8429 € - 382,1656 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
Acero inoxidable 316
26.547
425,1867 € - 500,2066 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
Acero inoxidable 316
21.094
61,9877 € - 72,936 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Acero inoxidable 316
13.640
  • de 21
Tornillo de plomo TR10 x 2 2000.0 Acero inoxidable 316

20153472

Rango de precios
140,1916 € - 112,1596 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 2
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Paso
    2.0
  • p1
    2.0
Tornillo de plomo TR26 x 5 2000.0 Acero

20153373

Rango de precios
143,2381 € - 114,6031 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR26 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR44 x 7 2000.0 Acero

20153427

Rango de precios
428,4025 € - 364,1405 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR44 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Paso
    7.0
  • p1
    7.0
Tornillo de plomo TR16 x 4 2000.0 Acero

20153328

Rango de precios
67,6364 € - 50,7326 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR44 x 14 2000.0 Acero

20153922

Rango de precios
211,9745 € - 180,1874 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR44 x 14
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Paso
    14.0
  • p1
    7.0
Tornillo de plomo TR16 x 4 3000.0 Acero inoxidable 316

20150280

Rango de precios
346,4222 € - 294,4626 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR14 x 3 3000.0 Acero inoxidable 316

20150235

Rango de precios
245,3696 € - 208,5684 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR14 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Paso
    3.0
  • p1
    3.0
Tornillo de plomo TR12 x 3 1000.0 Acero inoxidable 316

20150181

Rango de precios
89,7763 € - 76,321 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Paso
    3.0
  • p1
    3.0
Tornillo de plomo TR26 x 5 1000.0 Acero inoxidable 316

20150464

Rango de precios
238,8112 € - 202,9832 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR26 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR10 x 2 1000.0 Acero inoxidable 316

20150143

Rango de precios
68,2182 € - 54,5724 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 2
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Paso
    2.0
  • p1
    2.0
Tornillo de plomo TR14 x 3 1500.0 Acero inoxidable 316

20150211

Rango de precios
130,0048 € - 110,5094 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR14 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Paso
    3.0
  • p1
    3.0
Tornillo de plomo TR16 x 4 3000.0 Acero inoxidable 316

20150273

Rango de precios
254,3927 € - 216,2269 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR18 x 4 1500.0 Acero inoxidable 316

20150297

Rango de precios
163,8125 € - 139,2395 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR18 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR20 x 4 1500.0 Acero inoxidable 316

20150327

Rango de precios
193,8437 € - 164,7751 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR20 x 4 1000.0 Acero inoxidable 316

20150341

Rango de precios
142,6351 € - 121,2462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR20 x 4 3000.0 Acero inoxidable 316

20150365

Rango de precios
428,4871 € - 364,2251 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR28 x 5 1500.0 Acero inoxidable 316

20150488

Rango de precios
357,4446 € - 303,8242 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR28 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR30 x 6 1500.0 Acero inoxidable 316

20150518

Rango de precios
382,1656 € - 324,8429 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
Tornillo de plomo TR24 x 5 3000.0 Acero inoxidable 316

20150433

Rango de precios
500,2066 € - 425,1867 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR24 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR16 x 4 1000.0 Acero inoxidable 316

20150259

Rango de precios
72,936 € - 61,9877 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0