20150365
20150365
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 417,2221 € |
10 - 19 | 375,5071 € |
20 + | 354,6496 € |
Medida de la rosca | TR20 x 4 |
---|---|
Número de inicios | 1.0 |
d1 tol. 7e | 20.0 |
Paso | 4.0 |
p1 | 4.0 |
d2 tol. 7e min | 17.640 |
d2 tol. 7e max | 17.905 |
d3 tol. 7h max | 15.500 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 4°05‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
Straightness mm/300mm | 0.1 |
Peso kg | 5.82 |
Material | Acero inoxidable 316 |
Dirección de roscado | Mano izquierda |
Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar