Menu Search

Tornillos de apriete manual - Metal moleteado con hombro

En producción

Los tornillos de apriete manual moleteados son uno de los tipos más importantes de tornillos utilizados en diversas aplicaciones industriales.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
175 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l3 l1 d2 l2 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
4.5 mm
25.0 mm
M5
9.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
80.0 mm
M20
27.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
12.0 mm
M3
7.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
20.0 mm
M3
7.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
100.0 mm
M6
11.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
20.0 mm
M6
11.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
4.5 mm
30.0 mm
M5
9.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
4.5 mm
40.0 mm
M5
9.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
8.0 mm
M4
8.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
4.5 mm
12.0 mm
M5
9.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
4.5 mm
20.0 mm
M5
9.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.0 mm
M4
8.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
16.0 mm
M3
7.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
30.0 mm
M3
7.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
5.0 mm
M3
7.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
70.0 mm
M16
22.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
50.0 mm
M20
27.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
70.0 mm
M10
16.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
40.0 mm
M12
18.0 mm
  • de 9
Tornillo de hombro M5 25.0 mm Acero inoxidable

10506264


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del hombro
    6.0 mm
Tornillo de hombro M20 80.0 mm Acero inoxidable

10505793


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    36.0 mm
  • Altura de la cabeza
    16.0 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20
  • Diámetro del hombro
    24.0 mm
Tornillo de hombro M3 12.0 mm Acero inoxidable

10505830


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro del hombro
    4.0 mm
Tornillo de hombro M3 20.0 mm Acero inoxidable

10505878


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro del hombro
    4.0 mm
Tornillo de hombro M6 100.0 mm Acero inoxidable

10506417


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del hombro
    8.0 mm
Tornillo de hombro M6 20.0 mm Acero inoxidable

10506455


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del hombro
    8.0 mm
Tornillo de hombro M5 30.0 mm Acero inoxidable

10506288


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.5 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del hombro
    6.0 mm
Tornillo de hombro M5 40.0 mm Acero inoxidable

10506325


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.5 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del hombro
    6.0 mm
Tornillo de hombro M4 8.0 mm Acero inoxidable

10506165


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro del hombro
    5.0 mm
Tornillo de hombro M5 12.0 mm Acero inoxidable

10506202


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del hombro
    6.0 mm
Tornillo de hombro M5 20.0 mm Acero inoxidable

10506240


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del hombro
    6.0 mm
Tornillo de hombro M4 5.0 mm Acero inoxidable

10506127


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro del hombro
    5.0 mm
Tornillo de hombro M3 16.0 mm Acero inoxidable

10505854


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro del hombro
    4.0 mm
Tornillo de hombro M3 30.0 mm Acero inoxidable

10505892


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro del hombro
    4.0 mm
Tornillo de hombro M3 5.0 mm Acero inoxidable

10505939


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro del hombro
    4.0 mm
Tornillo de hombro M3 8.0 mm Acero inoxidable

10505977


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro del hombro
    4.0 mm
Tornillo de hombro M16 70.0 mm Acero inoxidable

10505700


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    14.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro del hombro
    20.0 mm
Tornillo de hombro M20 50.0 mm Acero inoxidable

10505748


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    36.0 mm
  • Altura de la cabeza
    16.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20
  • Diámetro del hombro
    24.0 mm
Tornillo de hombro M10 70.0 mm Acero inoxidable

10505359


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro del hombro
    12.0 mm
Tornillo de hombro M12 40.0 mm Acero inoxidable

10505472


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    24.0 mm
  • Altura de la cabeza
    11.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro del hombro
    16.0 mm