10505793
1505132
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la cabeza | 36.0 mm |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza | 1.417 in |
| Altura de la cabeza | 16.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.63 in |
| Longitud de la rosca | 80.0 mm |
| Longitud de la rosca | 3.15 in |
| Medida de la rosca | M20 |
| Diámetro del hombro | 24.0 mm |
| Diámetro del hombro | 0.945 in |
| Material completo | Acero inoxidable 304 |
| Tipo de tornillo | Tornillo de apriete manual |
| Color | Gris |
| Finalizar | Mate |
| Tipo de punto | M20 |
| Longitud general | 123.0 mm |
| Longitud general | 4.843 in |
| Longitud por debajo del cabezal | 107.0 mm |
| Longitud por debajo del cabezal | 4.213 in |
| Material completo del tornillo | Acero |
| Código de material | 7318156861 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar