Menu Search

Tornillos de apriete manual - Ala de plástico

En stock

Estos tornillos de apriete manual cuentan con una cabeza en forma de ala para un mayor agarre al ajustar.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Longitud de la rosca Compra
1,0592 € - 1,1152 € 25 En stock
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
1,8816 € - 1,9804 € 990 En stock
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
2,0707 € - 2,1807 € 423 En stock
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
1,395 € - 1,4679 € 22 En stock
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
  • de 6
Tornillo moleteado M4 25.0 mm Nylon Natural

10376201

Rango de precios
1,1152 € - 1,0592 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M8 40.0 mm Nylon Natural

10376492

Rango de precios
1,9804 € - 1,8816 €

Niveles de existencias
990 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M6 80.0 mm Nylon Natural

10376416

Rango de precios
2,1807 € - 2,0707 €

Niveles de existencias
423 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M8 20.0 mm Nylon Natural

10376454

Rango de precios
1,4679 € - 1,395 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso