Menu Search

Tornillos de apriete manual - Ala de plástico

En stock

Estos tornillos de apriete manual cuentan con una cabeza en forma de ala para un mayor agarre al ajustar.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Longitud de la rosca Compra
0,2246 € - 0,2364 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,7323 € - 0,7708 € 298 En stock
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,6619 € - 0,6966 € 1360 En stock
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,567 € - 0,5969 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
0,6143 € - 0,6466 € 235 En stock
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,2111 € - 0,2222 € 663 En stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,2097 € - 0,2208 € 15000 En stock
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
15.0 mm
0,2369 € - 0,2492 € 1000 En stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
35.0 mm
0,1718 € - 0,1809 € 1879 En stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,4479 € - 0,4716 € 332 En stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,2328 € - 0,245 € 411 En stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,1678 € - 0,1766 € 1180 En stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,1867 € - 0,1966 € 2068 En stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
0,2369 € - 0,2492 € 343 En stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
10055571 0,1238 € - 0,1303 € 1514 En stock
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,1345 € - 0,1416 € 1157 En stock
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,6509 € - 0,6851 € 425 En stock
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,5032 € - 0,5299 € 1250 En stock
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,1333 € - 0,1403 € 2533 En stock
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,1367 € - 0,1439 € 946 En stock
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
  • de 6
Tornillo moleteado M6 20.0 mm Nylon 6/6

10055243

Rango de precios
0,2364 € - 0,2246 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M6 80.0 mm PA

10055748

Rango de precios
0,7708 € - 0,7323 €

Niveles de existencias
298 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M10 40.0 mm Nylon 6/6

10055472

Rango de precios
0,6966 € - 0,6619 €

Niveles de existencias
1360 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M8 70.0 mm PA

10055458

Rango de precios
0,5969 € - 0,567 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M10 60.0 mm Nylon 6/6

10055496

Rango de precios
0,6466 € - 0,6143 €

Niveles de existencias
235 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M5 6.0 mm Nylon 6/6

10055663

Rango de precios
0,2222 € - 0,2111 €

Niveles de existencias
663 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M6 15.0 mm Nylon 6/6

10055700

Rango de precios
0,2208 € - 0,2097 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M8 35.0 mm Nylon 6/6

10055328

Rango de precios
0,2492 € - 0,2369 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M8 8.0 mm Nylon 6/6

10055366

Rango de precios
0,1809 € - 0,1718 €

Niveles de existencias
1879 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M8 50.0 mm Nylon 6/6

10055434

Rango de precios
0,4716 € - 0,4479 €

Niveles de existencias
332 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M8 16.0 mm Nylon 6/6

10055281

Rango de precios
0,245 € - 0,2328 €

Niveles de existencias
411 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M5 25.0 mm Nylon 6/6

10055397

Rango de precios
0,1766 € - 0,1678 €

Niveles de existencias
1180 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M5 40.0 mm Nylon 6/6

10055410

Rango de precios
0,1966 € - 0,1867 €

Niveles de existencias
2068 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M12 16.0 mm PA

10055519

Rango de precios
0,2492 € - 0,2369 €

Niveles de existencias
343 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M4 6.0 mm PA

10055571

Rango de precios
0,1303 € - 0,1238 €

Niveles de existencias
1514 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M4 15.0 mm Nylon 6/6

10055618

Rango de precios
0,1416 € - 0,1345 €

Niveles de existencias
1157 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M8 60.0 mm PA

10055441

Rango de precios
0,6851 € - 0,6509 €

Niveles de existencias
425 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M10 50.0 mm PA

10055489

Rango de precios
0,5299 € - 0,5032 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M4 25.0 mm PA

10055632

Rango de precios
0,1403 € - 0,1333 €

Niveles de existencias
2533 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M5 8.0 mm PA

10055670

Rango de precios
0,1439 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
946 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso