Menu Search

Tornillos con respiradero - Cabezal cilíndrico

En stock

Esta gama de tornillos con respiradero presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.

El núcleo hueco de los tornillos actúa como un sistema de ventilación. La gama cumple la normativa DIN 912 (con ventilación central). Están fabricados en acero inoxidable austenítico limpiado con ultrasonidos, que proporciona una muy buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad, y buena fuerza.

Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

  • El núcleo hueco proporciona un sistema de ventilación integrado.
  • Presentan cabezas hexagonales que son ideales para los montajes de precisión y donde hay menos superficie disponible.
  • Conforme a DIN 912.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SRP0090.A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
172 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Compra
3,5535 € - 4,738 € 100 En stock
10.0
M6
6.0
Acero inoxidable 304
16.0
5.0
1.6
3,3681 € - 4,4908 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
M8
8.0
Acero inoxidable 304
12.0
6.0
1.8
5,1603 € - 6,8701 € 84 En stock
8.5
M5
5.0
Acero inoxidable 304
35.0
4.0
1.3
2,5853 € - 3,4402 € 100 En stock
7.0
M4
4.0
Acero inoxidable 304
5.0
3.0
1.0
5,5414 € - 7,3954 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
M5
5.0
Acero inoxidable 304
40.0
4.0
1.3
2,4617 € - 3,2857 € 15 En stock
5.5
M3
3.0
Acero inoxidable 304
5.0
3.0
1.0
5,7989 € - 7,7353 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
M10
10.0
Acero inoxidable 304
45.0
8.0
1.8
6,901 € - 9,1876 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
M12
12.0
Acero inoxidable 304
50.0
10.0
1.8
2,9767 € - 3,9758 € 100 En stock
8.5
M5
5.0
Acero inoxidable 304
8.0
4.0
1.3
2,4102 € - 3,2136 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.8
M2.5
2.0
Acero inoxidable 304
6.0
1.5
0.7
5,9637 € - 7,9413 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
M12
12.0
Acero inoxidable 304
35.0
10.0
1.8
7,5396 € - 10,0425 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
M12
12.0
Acero inoxidable 304
60.0
10.0
1.8
4,7998 € - 6,4066 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M4
4.0
Acero inoxidable 304
30.0
3.0
1.0
3,5741 € - 4,7586 € 30 En stock
7.0
M4
4.0
Acero inoxidable 304
16.0
3.0
1.0
4,3878 € - 5,8504 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
M10
10.0
Acero inoxidable 304
20.0
8.0
1.8
5,6444 € - 7,519 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
M12
12.0
Acero inoxidable 304
30.0
10.0
1.8
7,6117 € - 10,1352 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
M16
16.0
Acero inoxidable 304
30.0
14.0
1.8
8,0443 € - 10,7223 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
M16
16.0
Acero inoxidable 304
35.0
14.0
1.8
4,7483 € - 6,3242 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
M5
5.0
Acero inoxidable 304
30.0
4.0
1.3
3,0282 € - 4,0376 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
6.0
Acero inoxidable 304
8.0
5.0
1.6
  • de 9
Tornillo de ventilación M6 16.0 Acero inoxidable 304

20143497

Rango de precios
4,738 € - 3,5535 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    16.0
  • h1
    6.0
Tornillo de ventilación M8 12.0 Acero inoxidable 304

20143527

Rango de precios
4,4908 € - 3,3681 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    12.0
  • h1
    8.0
Tornillo de ventilación M5 35.0 Acero inoxidable 304

20143459

Rango de precios
6,8701 € - 5,1603 €

Niveles de existencias
84 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    35.0
  • h1
    5.0
Tornillo de ventilación M4 5.0 Acero inoxidable 304

20143374

Rango de precios
3,4402 € - 2,5853 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    5.0
  • h1
    4.0
Tornillo de ventilación M5 40.0 Acero inoxidable 304

20143466

Rango de precios
7,3954 € - 5,5414 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    40.0
  • h1
    5.0
Tornillo de ventilación M3 5.0 Acero inoxidable 304

20143350

Rango de precios
3,2857 € - 2,4617 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    5.0
  • h1
    3.0
Tornillo de ventilación M10 45.0 Acero inoxidable 304

20143640

Rango de precios
7,7353 € - 5,7989 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    10.0
Tornillo de ventilación M12 50.0 Acero inoxidable 304

20143718

Rango de precios
9,1876 € - 6,901 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    12.0
Tornillo de ventilación M5 8.0 Acero inoxidable 304

20143206

Rango de precios
3,9758 € - 2,9767 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    8.0
  • h1
    5.0
Tornillo de ventilación M2.5 6.0 Acero inoxidable 304

20143329

Rango de precios
3,2136 € - 2,4102 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    6.0
  • h1
    2.0
Tornillo de ventilación M12 35.0 Acero inoxidable 304

20143688

Rango de precios
7,9413 € - 5,9637 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    12.0
Tornillo de ventilación M12 60.0 Acero inoxidable 304

20143725

Rango de precios
10,0425 € - 7,5396 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    12.0
Tornillo de ventilación M4 30.0 Acero inoxidable 304

20143411

Rango de precios
6,4066 € - 4,7998 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    30.0
  • h1
    4.0
Tornillo de ventilación M4 16.0 Acero inoxidable 304

20143398

Rango de precios
4,7586 € - 3,5741 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    16.0
  • h1
    4.0
Tornillo de ventilación M10 20.0 Acero inoxidable 304

20143602

Rango de precios
5,8504 € - 4,3878 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    10.0
Tornillo de ventilación M12 30.0 Acero inoxidable 304

20143671

Rango de precios
7,519 € - 5,6444 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    12.0
Tornillo de ventilación M16 30.0 Acero inoxidable 304

20143749

Rango de precios
10,1352 € - 7,6117 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    16.0
Tornillo de ventilación M16 35.0 Acero inoxidable 304

20143756

Rango de precios
10,7223 € - 8,0443 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    16.0
Tornillo de ventilación M5 30.0 Acero inoxidable 304

20143442

Rango de precios
6,3242 € - 4,7483 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    30.0
  • h1
    5.0
Tornillo de ventilación M6 8.0 Acero inoxidable 304

20143473

Rango de precios
4,0376 € - 3,0282 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    8.0
  • h1
    6.0