Menu Search

Tornillos con respiradero - Cabezal cilíndrico

En stock

Esta gama de tornillos con respiradero presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.

El núcleo hueco de los tornillos actúa como un sistema de ventilación. La gama cumple la normativa DIN 912 (con ventilación central). Están fabricados en acero inoxidable austenítico limpiado con ultrasonidos, que proporciona una muy buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad, y buena fuerza.

Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

  • El núcleo hueco proporciona un sistema de ventilación integrado.
  • Presentan cabezas hexagonales que son ideales para los montajes de precisión y donde hay menos superficie disponible.
  • Conforme a DIN 912.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SRP0090.A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
172 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Compra
3,9552 € - 5,2633 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
M8
8.0
Acero inoxidable 316
20.0
6.0
1.8
5,7165 € - 7,622 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
M5
5.0
Acero inoxidable 316
40.0
4.0
1.3
5,3148 € - 7,0967 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M4
4.0
Acero inoxidable 316
35.0
3.0
1.0
3,3681 € - 4,4908 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
6.0
Acero inoxidable 316
12.0
5.0
1.6
10,7738 € - 14,3685 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
M16
16.0
Acero inoxidable 316
50.0
14.0
1.8
3,0385 € - 4,0479 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
M5
5.0
Acero inoxidable 316
8.0
4.0
1.3
8,4151 € - 11,2167 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
M12
12.0
Acero inoxidable 316
60.0
10.0
1.8
3,2136 € - 4,2951 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
6.0
Acero inoxidable 316
10.0
5.0
1.6
4,9955 € - 6,6641 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
6.0
Acero inoxidable 316
35.0
5.0
1.6
2,884 € - 3,8419 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
M5
5.0
Acero inoxidable 316
6.0
4.0
1.3
5,3148 € - 7,0864 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
M5
5.0
Acero inoxidable 316
35.0
4.0
1.3
4,5011 € - 5,9946 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
M8
8.0
Acero inoxidable 316
30.0
6.0
1.8
5,5826 € - 7,4469 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
M8
8.0
Acero inoxidable 316
50.0
6.0
1.8
2,9973 € - 3,9861 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
M3
3.0
Acero inoxidable 316
10.0
3.0
1.0
10,2382 € - 13,6475 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
M16
16.0
Acero inoxidable 316
45.0
14.0
1.8
3,2136 € - 4,2848 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
M5
5.0
Acero inoxidable 316
10.0
4.0
1.3
3,3681 € - 4,4908 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
M5
5.0
Acero inoxidable 316
12.0
4.0
1.3
3,6256 € - 4,8307 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
M3
3.0
Acero inoxidable 316
16.0
3.0
1.0
3,193 € - 4,2642 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
M3
3.0
Acero inoxidable 316
12.0
3.0
1.0
4,8616 € - 6,489 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M4
4.0
Acero inoxidable 316
30.0
3.0
1.0
  • de 9
Tornillo de ventilación M8 20.0 Acero inoxidable 316

20236304

Rango de precios
5,2633 € - 3,9552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    8.0
Tornillo de ventilación M5 40.0 Acero inoxidable 316

20236175

Rango de precios
7,622 € - 5,7165 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    40.0
  • h1
    5.0
Tornillo de ventilación M4 35.0 Acero inoxidable 316

20236106

Rango de precios
7,0967 € - 5,3148 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    35.0
  • h1
    4.0
Tornillo de ventilación M6 12.0 Acero inoxidable 316

20236205

Rango de precios
4,4908 € - 3,3681 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    12.0
  • h1
    6.0
Tornillo de ventilación M16 50.0 Acero inoxidable 316

20236588

Rango de precios
14,3685 € - 10,7738 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    16.0
Tornillo de ventilación M5 8.0 Acero inoxidable 316

20236120

Rango de precios
4,0479 € - 3,0385 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    8.0
  • h1
    5.0
Tornillo de ventilación M12 60.0 Acero inoxidable 316

20236540

Rango de precios
11,2167 € - 8,4151 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    12.0
Tornillo de ventilación M6 10.0 Acero inoxidable 316

20236199

Rango de precios
4,2951 € - 3,2136 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    10.0
  • h1
    6.0
Tornillo de ventilación M6 35.0 Acero inoxidable 316

20236243

Rango de precios
6,6641 € - 4,9955 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    35.0
  • h1
    6.0
Tornillo de ventilación M5 6.0 Acero inoxidable 316

20236113

Rango de precios
3,8419 € - 2,884 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    6.0
  • h1
    5.0
Tornillo de ventilación M5 35.0 Acero inoxidable 316

20236168

Rango de precios
7,0864 € - 5,3148 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    35.0
  • h1
    5.0
Tornillo de ventilación M8 30.0 Acero inoxidable 316

20236328

Rango de precios
5,9946 € - 4,5011 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    8.0
Tornillo de ventilación M8 50.0 Acero inoxidable 316

20236366

Rango de precios
7,4469 € - 5,5826 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    8.0
Tornillo de ventilación M3 10.0 Acero inoxidable 316

20236007

Rango de precios
3,9861 € - 2,9973 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    3.0
Tornillo de ventilación M16 45.0 Acero inoxidable 316

20226947

Rango de precios
13,6475 € - 10,2382 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    16.0
Tornillo de ventilación M5 10.0 Acero inoxidable 316

20226909

Rango de precios
4,2848 € - 3,2136 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    10.0
  • h1
    5.0
Tornillo de ventilación M5 12.0 Acero inoxidable 316

20226893

Rango de precios
4,4908 € - 3,3681 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    12.0
  • h1
    5.0
Tornillo de ventilación M3 16.0 Acero inoxidable 316

20236021

Rango de precios
4,8307 € - 3,6256 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    16.0
  • h1
    3.0
Tornillo de ventilación M3 12.0 Acero inoxidable 316

20236014

Rango de precios
4,2642 € - 3,193 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    12.0
  • h1
    3.0
Tornillo de ventilación M4 30.0 Acero inoxidable 316

20236090

Rango de precios
6,489 € - 4,8616 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    30.0
  • h1
    4.0