Menu Search

Tornillos con respiradero - Cabezal cilíndrico

En stock

Esta gama de tornillos con respiradero presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.

El núcleo hueco de los tornillos actúa como un sistema de ventilación. La gama cumple la normativa DIN 912 (con ventilación central). Están fabricados en acero inoxidable austenítico limpiado con ultrasonidos, que proporciona una muy buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad, y buena fuerza.

Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

  • El núcleo hueco proporciona un sistema de ventilación integrado.
  • Presentan cabezas hexagonales que son ideales para los montajes de precisión y donde hay menos superficie disponible.
  • Conforme a DIN 912.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SRP0090.A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
172 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Compra
2,8634 € - 3,811 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M4
4.0
Acero inoxidable 304
8.0
3.0
1.0
3,0282 € - 4,0376 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M4
4.0
Acero inoxidable 304
10.0
3.0
1.0
4,4805 € - 5,974 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
M8
8.0
Acero inoxidable 304
35.0
6.0
1.8
4,2539 € - 5,665 € 100 En stock
13.0
M8
8.0
Acero inoxidable 304
30.0
6.0
1.8
3,296 € - 4,3878 € 100 En stock
8.5
M5
5.0
Acero inoxidable 304
12.0
4.0
1.3
2,5647 € - 3,4093 € 79 En stock
5.5
M3
3.0
Acero inoxidable 304
6.0
3.0
1.0
5,1603 € - 6,8804 € 98 En stock
10.0
M6
6.0
Acero inoxidable 304
40.0
5.0
1.6
3,1621 € - 4,223 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
M3
3.0
Acero inoxidable 304
12.0
3.0
1.0
5,2427 € - 6,9834 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
M10
10.0
Acero inoxidable 304
35.0
8.0
1.8
3,296 € - 4,3878 € 150 En stock
10.0
M6
6.0
Acero inoxidable 304
12.0
5.0
1.6
3,1518 € - 4,2024 € 70 En stock
8.5
M5
5.0
Acero inoxidable 304
10.0
4.0
1.3
4,8307 € - 6,4478 € 100 En stock
10.0
M6
6.0
Acero inoxidable 304
35.0
5.0
1.6
3,9552 € - 5,2633 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
M5
5.0
Acero inoxidable 304
20.0
4.0
1.3
2,1836 € - 2,9149 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.8
M2.5
2.0
Acero inoxidable 304
4.0
1.5
0.7
4,3363 € - 5,7783 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
M5
5.0
Acero inoxidable 304
25.0
4.0
1.3
5,253 € - 6,9937 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M4
4.0
Acero inoxidable 304
35.0
3.0
1.0
3,5741 € - 4,7689 € 28 En stock
5.5
M3
3.0
Acero inoxidable 304
16.0
3.0
1.0
2,6677 € - 3,5535 € 100 En stock
7.0
M4
4.0
Acero inoxidable 304
6.0
3.0
1.0
4,3672 € - 5,8195 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M4
4.0
Acero inoxidable 304
25.0
3.0
1.0
2,9767 € - 3,9758 € 100 En stock
8.5
M5
5.0
Acero inoxidable 304
8.0
4.0
1.3
  • de 9
Tornillo de ventilación M4 8.0 Acero inoxidable 304

20143138

Rango de precios
3,811 € - 2,8634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    8.0
  • h1
    4.0
Tornillo de ventilación M4 10.0 Acero inoxidable 304

20143121

Rango de precios
4,0376 € - 3,0282 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    4.0
Tornillo de ventilación M8 35.0 Acero inoxidable 304

20143305

Rango de precios
5,974 € - 4,4805 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    8.0
Tornillo de ventilación M8 30.0 Acero inoxidable 304

20143077

Rango de precios
5,665 € - 4,2539 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    8.0
Tornillo de ventilación M5 12.0 Acero inoxidable 304

20143008

Rango de precios
4,3878 € - 3,296 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    12.0
  • h1
    5.0
Tornillo de ventilación M3 6.0 Acero inoxidable 304

20143091

Rango de precios
3,4093 € - 2,5647 €

Niveles de existencias
79 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    6.0
  • h1
    3.0
Tornillo de ventilación M6 40.0 Acero inoxidable 304

20142995

Rango de precios
6,8804 € - 5,1603 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    40.0
  • h1
    6.0
Tornillo de ventilación M3 12.0 Acero inoxidable 304

20143367

Rango de precios
4,223 € - 3,1621 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    12.0
  • h1
    3.0
Tornillo de ventilación M10 35.0 Acero inoxidable 304

20143084

Rango de precios
6,9834 € - 5,2427 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    10.0
Tornillo de ventilación M6 12.0 Acero inoxidable 304

20143039

Rango de precios
4,3878 € - 3,296 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    12.0
  • h1
    6.0
Tornillo de ventilación M5 10.0 Acero inoxidable 304

20143343

Rango de precios
4,2024 € - 3,1518 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    10.0
  • h1
    5.0
Tornillo de ventilación M6 35.0 Acero inoxidable 304

20143169

Rango de precios
6,4478 € - 4,8307 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    35.0
  • h1
    6.0
Tornillo de ventilación M5 20.0 Acero inoxidable 304

20143022

Rango de precios
5,2633 € - 3,9552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    20.0
  • h1
    5.0
Tornillo de ventilación M2.5 4.0 Acero inoxidable 304

20143312

Rango de precios
2,9149 € - 2,1836 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    4.0
  • h1
    2.0
Tornillo de ventilación M5 25.0 Acero inoxidable 304

20143435

Rango de precios
5,7783 € - 4,3363 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    25.0
  • h1
    5.0
Tornillo de ventilación M4 35.0 Acero inoxidable 304

20143299

Rango de precios
6,9937 € - 5,253 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    35.0
  • h1
    4.0
Tornillo de ventilación M3 16.0 Acero inoxidable 304

20143107

Rango de precios
4,7689 € - 3,5741 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    16.0
  • h1
    3.0
Tornillo de ventilación M4 6.0 Acero inoxidable 304

20143381

Rango de precios
3,5535 € - 2,6677 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    6.0
  • h1
    4.0
Tornillo de ventilación M4 25.0 Acero inoxidable 304

20143404

Rango de precios
5,8195 € - 4,3672 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    25.0
  • h1
    4.0
Tornillo de ventilación M5 8.0 Acero inoxidable 304

20143206

Rango de precios
3,9758 € - 2,9767 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    8.0
  • h1
    5.0