Tornillos cautivos con arandelas que cuentan con una cabezal cilíndrico y una unidad hexagonal. Los accionamientos hexagonales son ideales para el ensamblaje de precisión y son particularmente útiles cuando el espacio es limitado.
Estos tornillos son una excelente opción para paneles con agujeros sin rosca. Cada tornillo incluye una arandela integrada que garantiza una retención segura en paneles sin rosca. Esto distribuye uniformemente la carga y reduce el riesgo de daños en superficies delicadas.
Tenga en cuenta que estos tornillos tienen un diámetro de vástago más pequeño y no deben apretarse al par recomendado para un tornillo equivalente del tamaño de rosca mostrado.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0163
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,00 € - 10,00 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
13.2
|
24.0
|
30.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 10,83 € - 15,47 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
17.5
|
32.0
|
30.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 7,93 € - 11,33 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
13.2
|
24.0
|
80.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 4,56 € - 6,52 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
8.5
|
16.0
|
16.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 4,93 € - 7,04 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
8.5
|
16.0
|
30.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 7,07 € - 10,10 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
13.2
|
24.0
|
35.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 6,51 € - 9,30 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
10.6
|
20.0
|
45.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 5,08 € - 7,25 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
10.6
|
20.0
|
40.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 6,20 € - 8,86 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
10.6
|
20.0
|
35.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 11,47 € - 16,38 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
17.5
|
32.0
|
60.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 7,00 € - 10,00 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
10.6
|
20.0
|
60.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 7,27 € - 10,38 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
12.0
|
24.0
|
45.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 5,68 € - 8,11 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
8.5
|
16.0
|
60.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 7,18 € - 10,26 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
18.0
|
24.0
|
40.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 10,91 € - 15,59 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
17.5
|
32.0
|
35.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 4,66 € - 6,66 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
6.5
|
12.0
|
30.0
|
7.5
|
10.0
|
4.2
|
||
| 4,72 € - 6,74 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
6.5
|
12.0
|
35.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 4,97 € - 7,10 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
6.5
|
12.0
|
50.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 5,12 € - 7,32 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
6.5
|
12.0
|
60.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 5,71 € - 8,15 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
10.6
|
20.0
|
20.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar