Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.
Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).
Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.
Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.
Material: Titanio G5, Titanio G2, Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0154A2
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | l20 25 | Material | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,3975 € - 17,7183 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
15.0
|
Titanio G2
|
13.2
|
40.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 11,5301 € - 16,4701 € | 7 En stock |
M10
|
12.5
|
Titanio G5
|
10.6
|
50.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 23,5892 € - 33,7018 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
25.0
|
Titanio G5
|
22.0
|
80.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 26,8578 € - 38,3773 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
25.0
|
Titanio G5
|
22.0
|
100.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 18,2366 € - 26,0539 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
Titanio G5
|
17.5
|
45.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 22,013 € - 31,4487 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
25.0
|
Titanio G5
|
22.0
|
40.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 2,6128 € - 3,7235 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
6.0
|
Titanio G2
|
4.5
|
12.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 4,0197 € - 5,7439 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
7.5
|
Titanio G2
|
5.5
|
12.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 3,1734 € - 4,5274 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
6.0
|
Titanio G2
|
4.5
|
30.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 3,6812 € - 5,2573 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
7.5
|
Acero inoxidable 316
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 2,7291 € - 3,9033 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
6.0
|
Titanio G2
|
4.5
|
16.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 8,674 € - 12,3975 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
25.0
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
22.0
|
60.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 10,1127 € - 14,4497 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
25.0
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
22.0
|
100.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 2,0627 € - 2,9513 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
6.0
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
4.5
|
35.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 2,5282 € - 3,6177 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
7.5
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
5.5
|
35.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 6,5373 € - 9,3299 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
17.5
|
35.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 11,8898 € - 16,9884 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
17.5
|
80.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 1,7031 € - 2,433 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
3.0
|
Titanio G2
|
2.8
|
5.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 5,4371 € - 7,7749 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
7.5
|
Titanio G2
|
6.5
|
16.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 2,4012 € - 3,4273 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.5
|
Titanio G5
|
3.5
|
20.0
|
5.5
|
2.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar